Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
Data connector, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Socket straight M12, coding: D, Crimp connection, knurl material: Zinc die-cast, tin-plated, external cable diameter 4.5 mm ... 7.5 mm, without crimp contacts