Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP67, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT6, material: Plastic, connection method: Crimp connection, connection cross section: AWG 24- 27, cable outlet: straight, color: black, Ethernet/PROFINET