Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 10-pos., 8 x 0.34 mm2 and 2 x 0.75 mm2, length: 50 m
Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin
Useiden erilaisten metritavarana saatavien kaapelityyppien ansiosta voidaan toteuttaa erilaisia käyttökohteita. Suunnittele kaapelointi kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin kalustettavien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilöllisiä kaapelipituuksia.
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PP, 19-pos., 16 x 0.50 mm2 and 3 x 1.00 mm2, length: 50 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT7 (10 Gbps), shielded, FRNC halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG23/1, S/FTP), color single wire: white-blue, white-orange, white-green, white-brown, cable length: 100 m
Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 12-pos., 10 x 0.34 mm2 and 2 x 0.75 mm2, length: 50 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG24/1, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG24/1, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Cable reel, PUR, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 6-pos., 4 x 0.34 mm2 and 2 x 0.75 mm2, length: 50 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT7 (10 Gbps), shielded, FRNC halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG23/1, S/FTP), color single wire: white-blue, white-orange, white-green, white-brown
Edut
- Tilaa joustavasti – toimitettavissa myös lyhyitä johtoja
- Pitkät kaapelit on helppo kelata johtokelan avulla
- Muuntuva, koska jokaista käyttökohdetta varten on olemassa sopiva kaapeli
Kuparikaapelit metritavarana
Phoenix Contactin kuparikaapeleita on saatavina eri napaluvuilla sekä yksilöllisinä pituuksina 0,2 ja 1 000 m välillä.
- Kaapelityyppi halogeeniton PUR
- Kaapelityyppi PUR/PVC
- Kaapelityyppi PVC
- Kaapelityyppi PUR POWER
Sovita kaapelipituudet joustavasti vaatimuksiisi kalustettavilla pistoliittimillä.
Valokuitukaapelit metritavarana
Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttöalueilla, kuten teollisuusautomatisoinnissa, datakeskuksissa tai rakennuskaapeloinnissa.
- Optinen polymeerikuitu (Polymer Optical Fiber, POF) jopa 100 Mbps siirtonopeuteen saakka
- Suojattu polymeerikuitu (Polymer Cladded Fiber, PCF) jopa 1 Gbps siirtonopeuteen saakka
- Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Multimode jopa 10 Gbps siirtonopeuteen saakka
- Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Singlemode jopa 40 Gbps siirtonopeuteen saakka