By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 6-wire, color single wire: brown, white, blue, black, gray, pink, cable length: 100 m
Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin
Useiden erilaisten metritavarana saatavien kaapelityyppien ansiosta voidaan toteuttaa erilaisia käyttökohteita. Suunnittele kaapelointi kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin kalustettavien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilöllisiä kaapelipituuksia.
By the meter, Bus system cable, PROFIBUS, shielded, PUR halogen-free, red lilac RAL 4001, 2-wire (1x2xAWG24/19), color single wire: red, green, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, shielded, PUR/PVC, black RAL 9005, 12-wire, color single wire: white-brown, green-yellow, gray-pink, blue-red, black-violet, gray/pink-red/blue, cable length: 100 m, Twisted pair cable
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Installation remote bus cable, INTERBUS, shielded, PUR, may green RAL 6017, 9-wire (3 x 2 x 0.22 mm2 + 3 x 1 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, red, blue, green/yellow, fixed installation
CAT5-SF/UTP cable (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), light-duty, flexible installation cable 2 x 2 x 0.14 mm2, stranded, shielded, outer sheath: 5.75 mm ± 0.15 mm diameter, preassembled on both sides with RJ45 plug, crossover or line assignment
By the meter, Cable reel, PUR, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 4-wire (2x2xAWG26/7, SF/UTP), color single wire: white/orange-orange, white/green-green, cable length: 100 m
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PP, 19-pos., 16 x 0.50 mm2 and 3 x 1.00 mm2, length: 200 m on drum
Edut
- Tilaa joustavasti – toimitettavissa myös lyhyitä johtoja
- Pitkät kaapelit on helppo kelata johtokelan avulla
- Muuntuva, koska jokaista käyttökohdetta varten on olemassa sopiva kaapeli
Kuparikaapelit metritavarana
Phoenix Contactin kuparikaapeleita on saatavina eri napaluvuilla sekä yksilöllisinä pituuksina 0,2 ja 1 000 m välillä.
- Kaapelityyppi halogeeniton PUR
- Kaapelityyppi PUR/PVC
- Kaapelityyppi PVC
- Kaapelityyppi PUR POWER
Sovita kaapelipituudet joustavasti vaatimuksiisi kalustettavilla pistoliittimillä.
Valokuitukaapelit metritavarana
Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttöalueilla, kuten teollisuusautomatisoinnissa, datakeskuksissa tai rakennuskaapeloinnissa.
- Optinen polymeerikuitu (Polymer Optical Fiber, POF) jopa 100 Mbps siirtonopeuteen saakka
- Suojattu polymeerikuitu (Polymer Cladded Fiber, PCF) jopa 1 Gbps siirtonopeuteen saakka
- Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Multimode jopa 10 Gbps siirtonopeuteen saakka
- Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Singlemode jopa 40 Gbps siirtonopeuteen saakka