CAT7-S/FTP cable, 2 x 2 x 26 AWG, stranded (7-wire), 2 x 20 AWG (19-wire) shielded, outer sheath: Halogen-free PUR, outside diameter 6.7 mm, for USB 2.0 and FireWire, by the meter
Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin
Useiden erilaisten metritavarana saatavien kaapelityyppien ansiosta voidaan toteuttaa erilaisia käyttökohteita. Suunnittele kaapelointi kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin kalustettavien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilöllisiä kaapelipituuksia.
By the meter, Installation remote bus cable, INTERBUS, shielded, PVC/PVC, black RAL 9005, 9-wire (3 x 2 x 0.22 mm2 + 3 x 1 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, red, blue, green/yellow, for underground runs
GOF universal cable, 24-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 500 m
Customer-specific SC-RJ cable assembly, for polymer fiber 980/1000 µm
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 15-pos., 12 x 0.50 mm2 and 3 x 1.00 mm2, length: 50 m
Fiber optic cable, multi-mode fiber glass 50/125 µm, OM3, length: various
PROFINET PCF fiber cable, duplex 200 µm / 230 µm, for installation in stationary systems and machines, type B, PVC outer sheath, sold by the meter without plug
GOF universal cable, 12-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
PROFINET polymer fiber cable, duplex 980 µm/1000 µm, heavy-weight design, for installation in stationary systems and machines, by the meter, without male connector
Edut
- Tilaa joustavasti – toimitettavissa myös lyhyitä johtoja
- Pitkät kaapelit on helppo kelata johtokelan avulla
- Muuntuva, koska jokaista käyttökohdetta varten on olemassa sopiva kaapeli
Kuparikaapelit metritavarana
Phoenix Contactin kuparikaapeleita on saatavina eri napaluvuilla sekä yksilöllisinä pituuksina 0,2 ja 1 000 m välillä.
- Kaapelityyppi halogeeniton PUR
- Kaapelityyppi PUR/PVC
- Kaapelityyppi PVC
- Kaapelityyppi PUR POWER
Sovita kaapelipituudet joustavasti vaatimuksiisi kalustettavilla pistoliittimillä.
Valokuitukaapelit metritavarana
Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttöalueilla, kuten teollisuusautomatisoinnissa, datakeskuksissa tai rakennuskaapeloinnissa.
- Optinen polymeerikuitu (Polymer Optical Fiber, POF) jopa 100 Mbps siirtonopeuteen saakka
- Suojattu polymeerikuitu (Polymer Cladded Fiber, PCF) jopa 1 Gbps siirtonopeuteen saakka
- Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Multimode jopa 10 Gbps siirtonopeuteen saakka
- Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Singlemode jopa 40 Gbps siirtonopeuteen saakka