Uusi nopea pistoliitin mahdollistaa ensimmäistä kertaa tiedonsiirron jopa 28 Gb/s nopeudella. Älykkään komponenttiarkkitehtuurin ja laatuun perustuvan valmistuksen ansiosta tämä suorituskyvyn harppaus on nyt todellisuutta. Siinä käytetään korkealaatuisia materiaaleja ja kosketinpintoja. Vakiintunut markkinastandardi säilyy, mutta asiakkaille tarjotaan nyt myös täysin uusia suunnittelumahdollisuuksia.
SMD pin header, nominal current: 3 A, test voltage: 500 V AC, number of positions: 50, pitch: 2.54 mm, color: black, contact surface: Au, contact connection type: Pin, mounting: SMD soldering