Tehonsyöttö, suojaus ja valvonta toimitilarakentamisessa

Toimitilarakentamisen automaation myötä tehonsyöttöä vaativien, älykkäiden laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Tavoitteena on organisoida energiahuolto tehokkaasti ja välttää järjestelmän häiriöt. COMPLETE line tarjoaa kattavia ratkaisuja toimitilarakentamisen tehonsyöttöön, suojaukseen ja energian seurantaan.

Luotettavan tehonsyötön kokoonpano toimitilarakentamiseen

Interaktiivinen kuvakartta: Luotettavan tehonsyötön kokoonpano toimitilarakentamiseen
Ukkos- ja ylijännitesuoja
1+2+3-tyypin salama- ja ylijännitesuoja suojaa sähköasennuksia luotettavasti ylijännitteeltä. Valinnainen etäilmoitusmoduuli digitaalilähdöllä ilmoittaa laukeamisesta ja huollon tarpeesta.
Lisätietoja
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Energianseuranta
Sähköisten käyttäjälaitteiden määrän myötä kasvaa energian optimointipotentiaali ja siten myös monitoroinnin tarve. Siihen soveltuvat EMpro-energiamittarit, jotka voidaan liittää erilaisien liitäntöjen kautta vastaaviin verkkoihin.
Lisätietoja
Energianseuranta
DC-tehonsyöttö
Sähköisten ovijärjestelmien, hälytyslaitteistojen, ilmoitus- ja muiden turva- ja mukavuusjärjestelmien tehonsyöttö tapahtuu usein DC-jännitteellä. Tätä varten tarvitaan AC-jännitteen muuntaminen. Historiallisista syistä erilaiset järjestelmät vaativat erilaisia jännitetasoja. TRIO- tai QUINT POWER -teholähteet tarjoavat kaikkiin niihin ratkaisuja tiheästi porrastetuissa teholuokissa.
Lisätietoja
DC-tehonsyöttö
DC-UPS
QUINT ja TRIO POWER tarjoavat erilaisia keskeytymättömällä UPS-teholähteellä, redundanssijärjestelmillä ja akuilla varustettuja ratkaisuja varajärjestelmiksi. Näin voit suojautua tarpeen mukaan luotettavasti sähköisten järjestelmien käyttökatkoksilta.
Lisätietoja
DC-UPS
Ylivirtasuojat
Termiset, termomagneettiset tai elektroniset ylivirtasuojat tarjoavat optimaalisen suojauksen DC-piirien sisällä.
Lisätietoja
Ylivirtasuojat
Akkuvaraajat
COMPLETE line -järjestelmän energiavarastot on suunniteltu optimaalisesti teholähderatkaisuihin sopiviksi, ja ne tarjoavat parasta käyttövarmuutta.
Lisätietoja
Akkuvaraajat
Liitäntä sähkökeskukseen
DIN-kiskoasennukseen tarkoitetut pistorasiat mahdollistavat 230 V:n laitteiden suoran liitännän esim. virtalähteeksi huoltotöiden yhteydessä.
Lisätietoja
Liitäntä sähkökeskukseen
Päätelaitesuojauksen pistorasia
Laitteille, joiden etäisyys suojatusta pääkeskuksesta vaatii yli 10 metrin johdon, suositellaan lisäksi hienosuojausta.
Lisätietoja
Päätelaitesuojauksen pistorasia
AC-ylijännitesuojaus
Erityisesti ulkotiloissa wallboxit, ulkovalaistus, pumput ja aurinkopaneelijärjestelmät on suojattava ylijännitteeltä. Osittain näihin laitteisiin on asennettu jo tehtaalla ylijännitesuoja, mutta toisinaan niihin vaaditaan lisäsuojaus asennuspaikalla.
Lisätietoja
AC-ylijännitesuojaus
Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille
Aurinkopaneelijärjestelmät vaativat sekä AC- että DC-puolen suojauksen. Kokonaan esivalmistellut aurinkopaneelien liitäntäkotelot helpottavat liitäntää huomattavasti. Myös erityiset aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet mahdollistavat turvallisen liitännän.
Lisätietoja
Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille
Turvallinen tiedonsiirto
Rakennusten käyttäminen tehokkaasti ja kestävästi edellyttää kokonaisvaltaista ja älykästä verkkoa. COMPLETE line tarjoaa ratkaisuja turvalliseen tiedonvaihtoon toimitilarakentamisessa.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Liitäntä
COMPLETE line tarjoaa erilaisia ratkaisuja tehokkaaseen liittämiseen rakennusasennuksessa tehonsyötöstä ja potentiaalinjaosta lähtöjohdotukseen ja aina kosteiden ja ulkotilojen johdotukseen.
Lisätietoja
Liitäntä
Ohjaus ja kytkentä
Toimitilarakentamisen kiinteistönhallinnassa tarvitaan keskusohjaus monenlaisille sovelluksille, kuten tietoturvallisuudelle, tila-automaatiolle, LVI-järjestelmälle tai syöttökonsepteille. COMPLETE line ja sen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä siihen kuuluvine komponentteineen tarjoaa alustan kaikkien sovellusten ohjaukseen ja kytkentään.
Lisätietoja
Ohjaus ja kytkentä

1+2+3-tyypin salama- ja ylijännitesuoja suojaa sähköasennuksia luotettavasti ylijännitteeltä. Valinnainen etäilmoitusmoduuli digitaalilähdöllä ilmoittaa laukeamisesta ja huollon tarpeesta.

Laitteille, joiden etäisyys suojatusta pääkeskuksesta vaatii yli 10 metrin johdon, suositellaan lisäksi hienosuojausta.

Erityisesti ulkotiloissa wallboxit, ulkovalaistus, pumput ja aurinkopaneelijärjestelmät on suojattava ylijännitteeltä. Osittain näihin laitteisiin on asennettu jo tehtaalla ylijännitesuoja, mutta toisinaan niihin vaaditaan lisäsuojaus asennuspaikalla.

Aurinkopaneelijärjestelmät vaativat sekä AC- että DC-puolen suojauksen. Kokonaan esivalmistellut aurinkopaneelien liitäntäkotelot helpottavat liitäntää huomattavasti. Myös erityiset aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet mahdollistavat turvallisen liitännän.

Sähköisten ovijärjestelmien, hälytyslaitteistojen, ilmoitus- ja muiden turva- ja mukavuusjärjestelmien tehonsyöttö tapahtuu usein DC-jännitteellä. Tätä varten tarvitaan AC-jännitteen muuntaminen. Historiallisista syistä erilaiset järjestelmät vaativat erilaisia jännitetasoja. TRIO- tai QUINT POWER -teholähteet tarjoavat kaikkiin niihin ratkaisuja tiheästi porrastetuissa teholuokissa.

QUINT ja TRIO POWER tarjoavat erilaisia keskeytymättömällä UPS-teholähteellä, redundanssijärjestelmillä ja akuilla varustettuja ratkaisuja varajärjestelmiksi. Näin voit suojautua tarpeen mukaan luotettavasti sähköisten järjestelmien käyttökatkoksilta.

Termiset, termomagneettiset tai elektroniset ylivirtasuojat tarjoavat optimaalisen suojauksen DC-piirien sisällä.

Sähköisten käyttäjälaitteiden määrän myötä kasvaa energian optimointipotentiaali ja siten myös monitoroinnin tarve. Siihen soveltuvat EMpro-energiamittarit, jotka voidaan liittää erilaisien liitäntöjen kautta vastaaviin verkkoihin.

DIN-kiskoasennukseen tarkoitetut pistorasiat mahdollistavat 230 V:n laitteiden suoran liitännän esim. virtaläheeksi huoltotöiden yhteydessä.

Ratkaisuja ryhmäkeskuksiin ja erilaisten laitteiden liitäntään on kohdassa Liitäntä.