Ohjaus ja kytkentä toimitilarakentamisessa

Rakennusten hallintajärjestelmämme tarjoaa alustan rakennuksen kaikille digitaalisen infrastruktuurin keskeisille elementeille. Osana COMPLETE line -ohjelmaa Emalytics tarjoaa IoT-pohjaisen kehyksen kaikkien osa-alueiden tietojen tarvelähtöiseen ohjaukseen, arviointiin ja käsittelyyn.

Interaktiivinen kuvakartta: Ohjaus ja kytkentä toimitilarakentamisessa
Tilaohjaus
Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmämme tarjoaa alustan rakennuksesi kaikille digitaalisen infrastruktuurin keskeisille elementeille.
Lisätietoja
Tilaohjaus
Ohjaus
Rakennustenhallintajärjestelmän olennainen elementti on rakennusten IoT -ohjausyksikkö ILC 2050 BI. Yhdessä kattavan sopivien moduulien valikoiman kanssa ohjaus yhdistää kenttätason ja avoimen IoT-maailman yleiset väyläprotokollat.
Lisätietoja
Ohjaus
I/O:t
Automatisoi sovelluksia helposti ja taloudellisesti PLC:stä, väyläkoplereista ja I/O:ista koostuvan Inline-järjestelmän avulla kytkentäkaappia varten.
Lisätietoja
I/O:t
Signaalien sovitus
6 mm:n MINI Analog Pro -erotusvahvistimet ja pistoliitettävä liitäntätekniikka mahdollistavat helpon asennuksen ja käyttöönoton ahtaassakin tilassa.
Lisätietoja
Signaalien sovitus
Releet
Puolijohdereleet eli solid-state-releet varmistavat mm. luotettavat kytkennät järjestelmäautomaatiossa. Valitse monipuolisesta solid-state-releiden ja sähkömekaanisten releiden valikoimastamme pistoliitettävät versiot tai kokonaismoduulit.
Lisätietoja
Releet
Moottorin ohjaus
Moottorinkäynnistimet moottoreiden nopeaan ja luotettavaan kytkemiseen ja suunnanvaihtoon. Toimitamme moottorinkäynnistimet oikosulkumoottoreiden sekä DC-moottoreiden kytkemiseen ja suunnanvaihtoon.
Lisätietoja
Moottorin ohjaus
Turvallinen tiedonsiirto
Rakennusten tehokas ja tulevaisuudessakin luotettava käyttö vaatii kokonaisvaltaista ja älykästä verkottamista. COMPLETE line tarjoaa ratkaisuja turvalliseen tiedonvaihtoon toimitilarakentamisessa.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmällä voidaan ohjelmoida kaikkia sovelluksia, kuten tietoturvallisuutta, tila-automaatiota, LVI-järjestelmiä tai syöttökonsepteja, yhdestä keskuspaikasta. Ja kaikki sovelluksen ollessa toiminnassa – rajoituksetta.

Rakennusten IoT-ohjausyksiköllä ILC 2050 BI automatisoit rakennuksesi tehokkaasti. Laajennus sopivilla I/O-komponenteilla mahdollistaa modulaarisen automatisointiaseman helpon rakentamisen lähes kaikkiin kiinteistöinfran tehtäviin.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet varmistavat häiriöttömän signaalinsiirron mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa.

Releet ovat sähköohjattuja kytkimiä, jotka osallistuvat automaatiossa useisiin toimintoihin.

Moottorinkäynnistimet moottoreiden kytkemiseen ja suunnanvaihtoon nopeasti ja luotettavasti, äänettömästi ja ilman kulumista. Toimitamme moottorinkäynnistimet oikosulkumoottoreiden sekä DC-moottoreiden kytkemiseen ja suunnanvaihtoon.

Edistetään digimuutosta yhdessä
Älykäs, digitaalinen ja kestävä

Rakennusten käyttäminen tehokkaasti ja kestävästi edellyttää kokonaisvaltaista ja älykästä verkkoa. E-julkaisustamme voit lukea, miten voit luoda sellaisen digitalisoimalla rakennusautomaation.

Tutustu nyt e-julkaisuun
Älykkäät rakennukset -e-julkaisu