DIN rail bus connector for DIN rail mounting. Universal for TBUS housing. Gold-plated contacts, 5-pos.
Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet erotusvahvistimiin
Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet tekevät kahdesta tuoteperheestä yhden järjestelmän. Käytä esimerkiksi modulaarista väyläliitintä joustavana järjestelmäratkaisuna energiasilloitukseen. Väyläliitin helpottaa asennusta, järjestelmälaajennusta tai moduulin vaihtoa myös käytön aikana. Muut lisätarvikkeet, kuten ohjelmointisovittimet ja läpivientiliittimet, täydentävät valikoiman.
Power and fault signaling module with Push-in connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector
DIN rail bus connector (TBUS), 5-pos., for bridging the supply voltage, can be snapped onto NS 35/... DIN rail in accordance with EN 60715
Power terminal with plug-in connection technology for delivering the supply voltage to the DIN rail connector. Monitoring of the supply voltages in combination with the fault monitoring module. Push-in connection technology
Fault monitoring module with plug-in connection technology for evaluating and reporting group errors from the FM system and for monitoring the supply voltages. Error message via N/C contact. Push-in connection technology, standard configuration
Programming adapter with USB interface, for programming with software. The USB driver is included in the software solutions for the products to be programmed, such as measuring transducers or motor managers.
Primary-switched power supply, QUINT POWER, screw connection, DIN rail mounting, supply of devices possible via the TBUS DIN rail connector, protective coating, input: single-phase, output: 24 V DC/2.5 A
End clamp, stable construction for DIN rail bus connector
MCR power terminal block for supplying several MINI Analog modules via the DIN rail connector, with screw connection, maximum current consumption of up to 2 A
Power terminal with plug-in connection technology for delivering the supply voltage to the DIN rail connector. Monitoring of the supply voltages in combination with the fault monitoring module. Screw connection technology
Edut
- Helppo energiasilloitus, järjestelmälaajennus tai moduulin vaihto väyläliittimen avulla myös käytön aikana
- Joustavat syöttömahdollisuudet: syöttö suoraan moduulissa, syöttömoduulin kautta tai järjestelmäsyötön kautta laajalla tulojännitealueella 85 V AC…264 V AC
- Helppo sovittaa Pepperl+Fuchsin tehonsyöttöjärjestelmään Power Rail -sovittimella
- Vaivaton diagnostiikka MINI Analog Pro Fault Monitoring -moduulilla tai MACX Analog -syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla
Joustava syöttö
Väyläliittimellä laitteen tehonsyöttö voidaan järjestää kolmella eri tavalla:
1. Suora syöttö moduulissa
- Ilman lisävarusteita
- Jopa 16:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 32:lle*) MACX Analog -moduulille
2. Syöttö muodoltaan yhtenäisen syöttömoduulin kautta
- Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia
- Jopa 115:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 80:lle*) MACX Analog -moduulille
3. Syöttö järjestelmän virransyötön kautta
- Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia
- Jopa 60:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 10:lle*) MACX Analog -moduulille
*) Tarkka luku riippuu kyseisen moduulityypin virrankulutuksesta. Löydät tietoa laskennasta syöttöoppaastamme artikkelien latausosasta.
Vaivaton diagnostiikka Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen avulla
Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen avulla väyläliitin tarjoaa modulaarisen ratkaisun nopeaan vian arviointiin monikanavaisissa sovelluksissa. MINI Analog Pro ja MACX ovat keskenään yhteensopivia. Moduulin tyypistä riippuen ilmoitetaan seuraavat virheet:
• Johdinrikko
• Oikosulku
• Virtakatkos
• Mittausalueen ylitys tai alitus (vain MINI Analog Pro)
• Syöttömoduulin sulakevika (vain MACX Analog)