Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers are quickly and easily integrated into a Modbus/RTU network via a communication adapter.
Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet erotusvahvistimiin
Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet tekevät kahdesta tuoteperheestä yhden järjestelmän. Käytä esimerkiksi modulaarista väyläliitintä joustavana järjestelmäratkaisuna energiasilloitukseen. Väyläliitin helpottaa asennusta, järjestelmälaajennusta tai moduulin vaihtoa myös käytön aikana. Muut lisätarvikkeet, kuten ohjelmointisovittimet ja läpivientiliittimet, täydentävät valikoiman.
DIN rail bus connector adapter (2-pos.) for connection of MACX MCR-EX-AP... devices on the left side to the MACX MCR-PTB(-SP) power module with DIN rail bus connector ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY for bridging the supply voltage.
The partition plate is used to maintain Ex i isolating distances when Ex i and non-Ex i devices are mounted side by side on a DIN rail.
DIN rail bus connector, color: gray, nominal current: 8 A (parallel contacts), rated voltage (III/2): 125 V, number of positions: 5, product range: TBUS5-17,5.., pitch: 3.81 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Item with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronics housings, 5 parallel contacts
DIN rail bus connector adapter (2-pos.) for connection of MACX MCR-EX-AP ... devices on the right side to the MACX MCR-PTB(-SP) power module with DIN rail bus connector ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY for bridging the supply voltage.
The fault monitoring module is used to evaluate and report group errors from the fault monitoring system and to monitor the supply voltages. The error is reported via an N/O contact. Screw connection, standard configuration.
The MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) power terminal block is used to supply the supply voltage to the DIN rail connector. The FM power terminal block offers the additional function of monitoring in combination with the fault monitoring module. Screw connection.
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers are quickly and easily integrated into a PROFIBUS DP network via a communication adapter.
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers can be connected to a controller with minimal cabling effort and without any errors using system adapters and system cabling.
Dummy module with no function for connecting unused intrinsically safe signal cables, with plug-in push-in connection terminal blocks.
Edut
- Helppo energiasilloitus, järjestelmälaajennus tai moduulin vaihto väyläliittimen avulla myös käytön aikana
- Joustavat syöttömahdollisuudet: syöttö suoraan moduulissa, syöttömoduulin kautta tai järjestelmäsyötön kautta laajalla tulojännitealueella 85 V AC…264 V AC
- Helppo sovittaa Pepperl+Fuchsin tehonsyöttöjärjestelmään Power Rail -sovittimella
- Vaivaton diagnostiikka MINI Analog Pro Fault Monitoring -moduulilla tai MACX Analog -syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla
Joustava syöttö
Väyläliittimellä laitteen tehonsyöttö voidaan järjestää kolmella eri tavalla:
1. Suora syöttö moduulissa
- Ilman lisävarusteita
- Jopa 16:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 32:lle*) MACX Analog -moduulille
2. Syöttö muodoltaan yhtenäisen syöttömoduulin kautta
- Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia
- Jopa 115:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 80:lle*) MACX Analog -moduulille
3. Syöttö järjestelmän virransyötön kautta
- Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia
- Jopa 60:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 10:lle*) MACX Analog -moduulille
*) Tarkka luku riippuu kyseisen moduulityypin virrankulutuksesta. Löydät tietoa laskennasta syöttöoppaastamme artikkelien latausosasta.
Vaivaton diagnostiikka Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen avulla
Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen avulla väyläliitin tarjoaa modulaarisen ratkaisun nopeaan vian arviointiin monikanavaisissa sovelluksissa. MINI Analog Pro ja MACX ovat keskenään yhteensopivia. Moduulin tyypistä riippuen ilmoitetaan seuraavat virheet:
• Johdinrikko
• Oikosulku
• Virtakatkos
• Mittausalueen ylitys tai alitus (vain MINI Analog Pro)
• Syöttömoduulin sulakevika (vain MACX Analog)