Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers are quickly and easily integrated into a Modbus/TCP network via a communication adapter.
Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet erotusvahvistimiin
Järjestelmäkomponentit ja lisätarvikkeet tekevät kahdesta tuoteperheestä yhden järjestelmän. Käytä esimerkiksi modulaarista väyläliitintä joustavana järjestelmäratkaisuna energiasilloitukseen. Väyläliitin helpottaa asennusta, järjestelmälaajennusta tai moduulin vaihtoa myös käytön aikana. Muut lisätarvikkeet, kuten ohjelmointisovittimet ja läpivientiliittimet, täydentävät valikoiman.
MCR power terminal block for supplying several MINI Analog modules via the DIN rail connector, with screw connection, maximum current consumption of up to 2 A
Feed-through terminal block with plug-in connection technology for the transmission of signals already electrically isolated. Screw connection technology
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers can be quickly and easily integrated into a PROFINET network via a communication adapter.
Setpoint value potentiometer, to set setpoints individually, resistance value 4,7 kΩ
Power terminal with plug-in connection technology for delivering the supply voltage to the DIN rail connector. Monitoring of the supply voltages in combination with the fault monitoring module. Screw connection technology
Fault monitoring module with plug-in connection technology for evaluating and reporting group errors from the FM system and for monitoring the supply voltages. Error message via N/C contact. Screw connection technology, standard configuration
Power and fault signaling module with screw connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector
Cascading setpoint value potentiometer, for selecting presettable setpoints via a 24 V control signal, resistance value 10 kΩ
Power rail adapter (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2-pos., enables MINI and MACX Analog modules to be adapted for supply via universal power rail UPR-03 and UPR-05.
Edut
- Helppo energiasilloitus, järjestelmälaajennus tai moduulin vaihto väyläliittimen avulla myös käytön aikana
- Joustavat syöttömahdollisuudet: syöttö suoraan moduulissa, syöttömoduulin kautta tai järjestelmäsyötön kautta laajalla tulojännitealueella 85 V AC…264 V AC
- Helppo sovittaa Pepperl+Fuchsin tehonsyöttöjärjestelmään Power Rail -sovittimella
- Vaivaton diagnostiikka MINI Analog Pro Fault Monitoring -moduulilla tai MACX Analog -syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla
Joustava syöttö
Väyläliittimellä laitteen tehonsyöttö voidaan järjestää kolmella eri tavalla:
1. Suora syöttö moduulissa
- Ilman lisävarusteita
- Jopa 16:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 32:lle*) MACX Analog -moduulille
2. Syöttö muodoltaan yhtenäisen syöttömoduulin kautta
- Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia
- Jopa 115:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 80:lle*) MACX Analog -moduulille
3. Syöttö järjestelmän virransyötön kautta
- Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia
- Jopa 60:lle*) MINI Analog Pro -moduulille
- Jopa 10:lle*) MACX Analog -moduulille
*) Tarkka luku riippuu kyseisen moduulityypin virrankulutuksesta. Löydät tietoa laskennasta syöttöoppaastamme artikkelien latausosasta.
Vaivaton diagnostiikka Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen avulla
Fault Monitoring -yhteisvirheilmoituksen avulla väyläliitin tarjoaa modulaarisen ratkaisun nopeaan vian arviointiin monikanavaisissa sovelluksissa. MINI Analog Pro ja MACX ovat keskenään yhteensopivia. Moduulin tyypistä riippuen ilmoitetaan seuraavat virheet:
• Johdinrikko
• Oikosulku
• Virtakatkos
• Mittausalueen ylitys tai alitus (vain MINI Analog Pro)
• Syöttömoduulin sulakevika (vain MACX Analog)