Engineering software platform for Phoenix Contact automation controllers. PLCnext Engineer is IEC 61131-3-compliant and is available free of charge under Downloads. Its functionality can be extended using paid add-ins. To do this, open the license configurator via the “Configure” button.
PLC-ohjelmointiohjelmisto
Luo automaattioprosessit tehokkaasti käyttäjäystävällisillä ja suorituskykyisillä PLC-ohjelmointiohjelmistoillamme. Meiltä löydät ihanteellisen ratkaisun kattaviin suunnittelutehtäviin – OPC-ajureista joustaviin ohjelmistoalustoihin.PLCnext Technology on tulevaisuudenkestävä alusta, joka mahdollistaa saumattoman integroinnin ja maksimaalisen joustavuuden tuottavuuden lisäämiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi.
Software package for PC-based automation solutions, PC WORX BASIC license, contains all 5 IEC languages, without MSFC compiler, max. 2048 byte input and output data, version-specific license key
AX OPC SERVER, communication interface for OPC-capable visualization with PC WORX-based controls.
Software add-on for integration and execution of MATLAB/Simulink models on Remote Field and Axioline controllers
CmDongle for saving licenses for various software products
OPC UA server for communication with a maximum of 25 controllers
Programming software for INTERBUS-Safety systems and PROFIsafe controllers from Phoenix Contact, with graphical user interface according to IEC 61131-3 in function block diagram (FBD), ladder diagram (LD), and structured text (ST).
All of the libraries from the corresponding PLCopen libraries (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF, and TwoHand_SF) can be used per project.
Software add-on for integration and execution of MATLAB/Simulink models on Remote Field and Axioline controllers
The PLCnext Technology tool chain is required to develop real-time and non-real-time applications in C++ and C# for PLCnext controllers. The PLCnext CLI command line tool is a core component in the tool chain and can be used to create metadata, C++ header files, and PLCnext Engineer libraries, as well as for the build process. There is also an add-in for Eclipse® and an extension for Microsoft Visual Studio®. This extends the user interfaces of these development environments to support the development process for PLCnext Technology.
WATERWORX includes function block libraries for PC Worx which supplement the control technology from Phoenix Contact with functions such as regulation or control of field devices in process automation for water and wastewater treatment. The function blocks can be downloaded.
Suunnitteluohjelmisto teollista automaatiota varten PLCnext Engineer
PLCnext Engineer yhdistää perinteisen PLC-ohjelmoinnin, modernin ohjelmistokehityksen ja tekoälypohjaiset avustustoiminnot yhdeksi avoimeksi kehitysympäristöksi teolliseen automaatioon. Näin kehität, testaat ja optimoit automaatioratkaisuja tehokkaammin, ensimmäisestä projekti-ideasta käyttöönottoon asti. PLCnext Engineer yhdistää kaikki PLCnext Control -alustalla tapahtuvan sovelluskehityksen keskeiset toiminnot yhteen ohjelmistoon:
• ohjelmointi standardin IEC 61131-3 mukaan
• visualisointi
• konfigurointi
• diagnostiikka
PLCnext Technology -alustan avoimen arkkitehtuurin ansiosta perinteinen PLC-ohjelmointi, korkeakielet, moderni ohjelmistokehitys ja tekoälypohjaiset toiminnot voidaan yhdistää joustavasti toisiinsa. Tällä tavoin automaatio- ja IT-asiantuntijat työskentelevät rinnakkain saman sovelluksen parissa käyttäen omia suosikkityökalujansa ja ohjelmointikieliään. Tällöin omistusoikeudellisten kehitysympäristöjen rajoitukset poistuvat. Tämä yksinkertaistaa kehitysprosesseja, parantaa eri alojen välistä yhteistyötä ja lyhentää uusien sovellusten markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa.
Tekoälytuki tehokkaampaan suunnitteluun
Integroitu generatiivinen tekoäly auttaa kehittäjiä ratkaisemaan tehtäviä nopeammin, hyödyntämään tietoa tehokkaammin ja nopeuttamaan kehitysprosesseja. Se tarjoaa kontekstuaalista tietoa, tukee sovellusten kehittämistä ja optimointia sekä helpottaa olemassa olevan ohjelmakoodin, asetusten ja dokumentaation käsittelyä. Tämän ansiosta uusia sovelluksia voidaan toteuttaa nopeammin ja olemassa olevia automaatioratkaisuja laajentaa ja optimoida tehokkaasti.
Erityisesti monimutkaisissa sovelluksissa tekoäly auttaa saattamaan olemassa olevan projekti- ja sovellusosaamisen nopeammin käyttöön, lyhentämään perehtymisaikaa ja helpottamaan insinööritiimien päivittäistä työtä. Käyttäjä säilyttää koko ajan hallinnan: ehdotukset esitetään selkeästi, ja muutokset otetaan käyttöön vasta vahvistuksen jälkeen. Näin suunnittelutiimit saavat enemmän aikaa innovaatioihin, lyhentävät kehityssyklejä ja nopeuttavat uusien automaatioratkaisujen käyttöönottoa.