The AX OPC SERVER copy license enables the installation and parallel use of the AX OPC SERVER on multiple workstations. It is a workstation license. A workstation full license is also required.
PLC-ohjelmointiohjelmisto
Luo automaattioprosessit tehokkaasti käyttäjäystävällisillä ja suorituskykyisillä PLC-ohjelmointiohjelmistoillamme. Meiltä löydät ihanteellisen ratkaisun kattaviin suunnittelutehtäviin – OPC-ajureista joustaviin ohjelmistoalustoihin.PLCnext Technology on tulevaisuudenkestävä alusta, joka mahdollistaa saumattoman integroinnin ja maksimaalisen joustavuuden tuottavuuden lisäämiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi.
Function block library for safety-related analog value acquisition with standard I/O modules. Please contact the safety hotline (+49 5281 9-462777) before ordering the SAFE AI article.
Software package for PC-based automation solutions, PC WORX PRO license, contains all 5 IEC languages, with MSFC compiler, max 128 kB input and output data, version-specific license key
OPC UA server for communication with a maximum of 10 modular small-scale controllers (AXC 1xxx or ILC 1x1)
MOTION-MONITORING contains function blocks for safety-related monitoring of machines and detection of errors in machine motion. The monitoring functions are performed in the safety PLC using PLCnext Engineer.