Turvallinen tiedonsiirto toimitilarakentamisessa

Kaikkien laitteiden luotettava verkottaminen on välttämätöntä toimitilarakennusten automatisoinnissa ja digitalisoinnissa. Kattava tiedonsiirtotekniikkaan sopiva COMPLETE line -tuotevalikoima mahdollistaa älykkään rakennusautomaation.

Interaktiivinen kuvakartta: Toimitilarakentamisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin kokoonpano
Turvallinen tiedonsiirto
Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot kaapeleilla (LAN-reitittimet ja NAT-reitittimet) tai langattoman verkon kautta (3G/UMTS/4G/LTE-reititin) etähuoltoa ja paikallisen verkon suojaamista varten.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Langallinen tiedonsiirto
Ethernet-laajentimien avulla voit yhdistää edullisesti pitkien etäisyyksien yli ulottuvia Ethernet-verkkoja. Tässä ovat mahdollisia Gigabit-sovellukset sekä jopa 20 km:n kantamat.
Lisätietoja
Langallinen tiedonsiirto
Langaton tiedonsiirto
Phoenix Contactin langattomat TC ROUTER -reitittimet mahdollistavat vakaat tiedonsiirtoyhteydet langattomien 4G-verkkojen kautta. Saat mobiilin laajakaistaliittymän, joka sopii erittäin joustavaan verkotukseen myös silloin, kun kaapeliyhteyttä internetiä varten ei ole saatavilla.
Lisätietoja
Langaton tiedonsiirto
Turvallinen tiedonsiirto
Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot kaapeleilla (LAN-reitittimet ja NAT-reitittimet) tai langattoman verkon kautta (3G/UMTS/4G/LTE-reititin) etähuoltoa ja paikallisen verkon suojaamista varten.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Tilaohjaus
Human Machine Interface (HMI) ja teollisuus-PC:t (IPC) tehokkaaseen järjestelmän tilojen ohjaukseen ja valvontaan. Hyödynnä maksimaalinen skaalattavuus automaatioratkaisusi ohjauskonseptia varten.
Lisätietoja
Tilaohjaus
OT-Ethernet-infrastruktuuri
Ethernet-teollisuuskytkimien tuotevalikoimaan kuuluu hallittavia kytkimiä ja peruskytkimiä, joissa on Gigabit, PoE, IEC 61850 -standardin mukainen sertifiointi ja DIN-kiskoasennus.
Lisätietoja
OT-Ethernet-infrastruktuuri
Tiedonsiirtokytkin
Ethernet-teollisuuskytkimien tuotevalikoimaan kuuluu hallittavia kytkimiä ja peruskytkimiä, joissa on Gigabit, PoE, IEC 61850 -standardin mukainen sertifiointi ja DIN-kiskoasennus.
Lisätietoja
Tiedonsiirtokytkin
Tehonsyöttö, suojaus ja valvonta
Toimitilarakentamisen rakennuksenhallinnalle on syötettävä jatkuvasti energiaa, suojattava sitä vaurioilta ja valvottava sen energiantarvetta. COMPLETE line tarjoaa kattavia ratkaisuja toimitilarakentamisen tehonsyöttöön, suojaukseen ja energian seurantaan.
Lisätietoja
Tehonsyöttö, suojaus ja valvonta
Ohjaus ja kytkentä
Toimitilarakentamisen kiinteistönhallinnassa tarvitaan keskusohjaus monenlaisille sovelluksille, kuten tietoturvallisuudelle, tila-automaatiolle, LVI-järjestelmälle tai syöttökonsepteille. COMPLETE line ja sen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä siihen kuuluvine komponentteineen tarjoaa alustan kaikkien sovellusten ohjaukseen ja kytkentään.
Lisätietoja
Ohjaus ja kytkentä

Turvallinen tiedonsiirto toimitilarakentamisessa

Kytkimien ja OT-Ethernetin avulla voidaan liittää hyvin erilaisia laitteita ja järjestelmiä tiedonsiirtoon.

Langalliset kuitukaapeli-, Ethernet-, väyläkuparijohdin- ja SPE-ratkaisut sekä langaton WLAN tai LTE/5G – COMPLETE line tarjoaa monipuolisia ratkaisuja rakennuksen tiedonsiirtoon.

mGuard tarjoaa teollisuusstandardin mukaista turvallista tiedonsiirtoa.

Huoneohjauslaitteet tarjoavat käyttäjille paikan päällä tietoa ja mahdollisuuden monipuolisten tilatoimintojen yksilölliseen säätöön.

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä
Building Intelligence – Yhdessä digitaaliseen muutokseen

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä mahdollistaa kenttälaitteiden tai -järjestelmien yhdistämisen helposti sarja- tai Ethernet-liitännän avulla. Emalytics-järjestelmän ydinelementti on IoT-Framework, jossa kaikkien projektien tiedot normalisoidaan yhtenäiseen muotoon.

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä
Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä älypuhelimella