Tehonsyöttö ja suojaus prosessiteollisuudessa

Hyvä järjestelmäkäytettävyys on olennaisen tärkeää prosessiteollisuudelle. Siksi 99 % sovelluksista on varustettu redundanttisilla teholähteillä. COMPLETE line tarjoaa yhtenäisiä, keskenään yhteensopivia ratkaisuja luotettavan tehonsyötön rakentamiseen.

Prosessiteollisuuden luotettavan tehonsyötön kokoonpano

Prosessiteollisuuden luotettavan tehonsyötön kokoonpano
AC-ylijännitesuojaus
SEC-tekniikka suojaa järjestelmiä ja laitteita luotettavasti ylijännitteiltä ja estää näin tuotannon seisokkeja.
Lisätietoja
AC-ylijännitesuojaus
Apujärjestelmä ylijännitesuojaukseen
ImpulseCheck on maailman ensimmäinen älykäs apujärjestelmä verkkoalueen ylijännitesuojaukseen.
Lisätietoja
Apujärjestelmä ylijännitesuojaukseen
Energianseuranta
EMpro-energianmittauslaitteet keräävät energiatietoja ja siirtävät niitä ohjaus- ja hallintajärjestelmiin. Digitaaliset palvelut ja pilvikäyttö kaikkialta maailmasta lisäävät käytettävyyttä ja läpinäkyvyyttä.
Lisätietoja
Energianseuranta
24 V:n tehonsyöttö
Hyvä käyttövarmuus tehokkaan QUINT complete -tuotevalikoiman avulla. Yksilölliseen ratkaisuusi tarjoamme QUINT POWER -teholähteitä, DC/DC-muuntimia, aktiivisia ja passiivisia redundanssimoduuleita sekä keskeytymättömiä UPS-teholähteitä Ethernet-liitännällä.
Lisätietoja
24 V:n tehonsyöttö
Redundanssi
Sovellukseen räätälöidyt redundanttiset moduulit lisäävät järjestelmien käyttöturvallisuutta.
Lisätietoja
Redundanssi
Puskurimoduulit
Käytä puskurimoduulejamme sovelluksen suojaamiseen jopa useita minuutteja kestävien verkkovikojen yhteydessä. Puskurimoduuli varastoi energiansyöttöön tarvittavan energian huoltovapaisiin kondensaattoreihin.
Lisätietoja
Puskurimoduulit
Laitesuojaus
Valikoiva laitesuojaus erilaisilla laukaisumekanismeilla tarjoaa parhaan mahdollisen suojan jokaiselle käyttäjälaitteelle.
Lisätietoja
Laitesuojaus
DC-potentiaalinjako
Jotta koneet ja järjestelmät toimivat moitteettomasti, tulee järjestelmän eri komponentteihin syöttää tehoa ja signaaleja. PTFIX-potentiaalinjakokonsepti tarjoaa oikean ratkaisun kaikkiin sovelluksiin.
Lisätietoja
DC-potentiaalinjako
AC-potentiaalinjako
CrossPowerSystem-energianjakolevyn avulla voit nyt toteuttaa sähkönjakelun ja kytkentälaitteiden kokoonpanon nopeasti ja helposti.
AC-potentiaalinjako
Liitäntä
COMPLETE line tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia riviliittimiä kytkentäkaapin eri sovellusten liitäntään.
Lisätietoja
Liitäntä
Turvallinen tiedonsiirto
Jotta voidaan taata kaikkien prosessien vakaa ja luotettava kulku ja jotta tarvittaessa voidaan puuttua siihen ajoissa, prosessiteollisuudessa täytyy valvoa järjestelmiä jatkuvasti.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto

Tehokas ylijännitesuoja suojaa luotettavasti AC-puolen transienteilta ylijännitteiltä ilman järjestelmän seisokkeja. Ylijännitetapahtumien tiedon siirtäminen pilveen mahdollistaa ennaltaehkäisevän ylläpidon.

Kytkentäkaapin innovatiiviset ratkaisut AC- ja/tai DC-virran potentiaalinjaolle vähentävät tilantarvetta ja asennusaikaa. Redundanssiratkaisut tai akut täydentävät tarvittaessa DC-teholähdettä ja varmistavat siten 24 V:n virransyötön myös kriittisissä tilanteissa.

Suurissa prosessijärjestelmissä, esimerkiksi jalostamoissa, verkon puolella on jo usein varmuuskopiointijärjestelmiä valtavien keskus-AC-UPS-laitteiden muodossa. Ne varmistavat, että vikatilanteessa verkosta tulevat häiriöt eivät aiheuta yksittäisten sovellusten käyttökatkoksia.

Ylivirtasuojat estävät kentän häiriöiden haitalliset vaikutukset koko järjestelmään. Tehonsyötön ja suojauksen lisäksi koko järjestelmän kestävät seurantaratkaisut auttavat säästämään energiaa.