Turvallinen tiedonsiirto prosessiteollisuudessa

Jotta voidaan taata kaikkien prosessien vakaa ja luotettava kulku ja jotta tarvittaessa voidaan puuttua siihen ajoissa, prosessiteollisuudessa täytyy valvoa järjestelmiä jatkuvasti. Suuntaus on kohti avointa, moduulirakenteista arkkitehtuuria, joka mahdollistaa plug & play -integroinnin.

Interaktiivinen Image map: Prosessiteollisuuden tietoliikenneratkaisujen kokoonpano
Ylijännitesuojaus
DATATRAB DT -tuoteperhe suojaa huippunopeita verkkoja 10 gigabitin Ethernetiin asti sekä RS-485-liitännällä varustettuja verkkoja. Ne suojaavat kuitenkin myös analogisia ja digitaalisia liitäntöjä telekommunikaatioon, ml. DSL.
Lisätietoja
Ylijännitesuojaus
Tiedonsiirtoinfrastruktuuri
COMPLETE line -tuotevalikoiman teollisuus-Ethernet-tuotteet tarjoavat kaikki nykyaikaisten Ethernet-verkkojen edut: ylivertaisen joustavaa, tehokasta, johdonmukaista ja nopeaa.
Lisätietoja
Tiedonsiirtoinfrastruktuuri
Turvareitittimet
mGuard-turvatuotteet sopivat erinomaisesti tuotantosolujen tai yksittäisten koneiden hajautettuun suojaukseen ja turvalliseen etähuoltoon.
Lisätietoja
Turvareitittimet
Turvareitittimet
mGuard-turvatuotteet sopivat erinomaisesti tuotantosolujen tai yksittäisten koneiden hajautettuun suojaukseen ja turvalliseen etähuoltoon.
Lisätietoja
Turvareitittimet
Langallinen tiedonsiirto
Ethernet-laajentimien avulla voit verkottaa jopa 20 kilometriin ulottuvia Ethernet-verkkoja yksinkertaisten kaksijohdinkaapeleiden kautta. Hallittavia Ethernet-laajentimia ja Ethernet-peruslaajentimia voidaan yhdistellä samaan verkkoon.
Lisätietoja
Langallinen tiedonsiirto
Langaton tiedonsiirto
Phoenix Contactin langattomat TC ROUTER -reitittimet mahdollistavat vakaat tiedonsiirtoyhteydet langattomien 4G-verkkojen kautta.
Lisätietoja
Langaton tiedonsiirto
Paikallinen liittymä
Mobiili tabletti-PC kenttäkäyttöön tai monipuolinen visualisointiohjelmisto laajoihin automaatiojärjestelmiin – COMPLETE line on sopiva ratkaisu sovelluksesi käyttöön ja valvontaan.
Lisätietoja
Paikallinen liittymä
Kytkin
Ethernet-kytkimet ovat teollisuusverkkojen viestinnän yhtymäkohtia. Ne huolehtivat tietojen vaihdosta luotettavasti ja tehokkaasti ja varmistavat verkkojen kestävyyden.
Lisätietoja
Kytkin
Ohjaus
Tiedonsiirtotekniikka siirtää tietoja jatkokäyttöä varten ohjaustasolle.
Lisätietoja
Ohjaus
Syöttö ja suojaus
Luotettavat tehonsyöttökonseptit mahdollistavat koko tiedonsiirtoinfrastruktuurin keskeytymättömän toiminnan.
Lisätietoja
Syöttö ja suojaus

Kytkimet ovat keskeinen elementti teollisuuden tiedonsiirrossa. Ne koordinoivat tietoja useiden päätelaitteiden välillä ja mahdollistavat tehokkaan tiedonvaihdon. Peruskytkimillä on vakiotoiminnot ja vaihteleva porttien lukumäärä. Hallittavat kytkimet mahdollistavat lisäksi tietoliikenteen analysoinnin ja ohjauksen redundanssimekanismien ja verkkodiagnostiikan avulla, ja niillä on laajennettu kyberturvallisuus. Reitittimet tai Layer 3 -kytkimet suorittavat samanlaisia tehtäviä ja mahdollistavat lisäksi aliverkkojen liittämisen.

Samalla kun ohjaus- ja turvallisuusyksiköillä on tavallisesti suora yhteys kytkimiin, jotkut verkot vaativat laajemman tiedonsiirtoinfrastruktuurin. Toistimet ja laajentimet lisäävät verkon tehoa. Yhdyskäytävät lisäävät laitteiden lukumäärää ja muuntimet integroivat käyttäjälaitteita ilman Ethernet-liitäntää.

Luotettava ylijännitesuoja on välttämätön kenttälaitteille ja datajohdoille. Herkkien dataliitäntöjen suojaamiseen sopii COMPLETE line -tuotevalikoiman DATATRAB DT -tuoteperhe.

Sovellukseen sopivan kytkimen valinnan jälkeen liitetään kenttää varten muut laitteet, kuten valvonta- ja ohjauskomponentit. Tähän sopivat lujatekoiset paneeli-PC:t ja HMI:t, jotka on hyväksytty räjähdysvaarallisille alueille ja meriolosuhteisiin.

Lopuksi liitetään erilaiset alijärjestelmät ylemmän tason ohjausjärjestelmään langallisilla tai langattomilla ratkaisuilla. Lähiympäristön sovelluksiin kaapelointi on helppo ja luotettava ratkaisu, joka tarjoaa nopean tiedonsiirron. Jos kaapelointia ei voida toteuttaa pitkien etäisyyksien vuoksi, vaihtoehtona ovat langattomat ratkaisut. Nämä yhteydet ovat kuitenkin usein alttiina häiriövaikutuksille, kuten sähkömagneettisille kentille, heijastuksille, häipymisilmiöille, interferenssille ja varjostuksille, jotka haittaavat tiedonsiirtoa.

Huonosti hallittu tai jopa tunkeutumisen kohteeksi joutunut tiedonsiirtoinfrastruktuuri pitää sisällään suuria riskejä verkon vakaudelle ja turvallisuudelle. Siksi kriittinen infrastruktuurisovellus on suojattava IEC 62443 -standardin mukaisella kyberturvallisuudella – mieluiten jokaisessa mahdollisessa liitäntäpisteessä. Turvareitittimet varmistavat IEC-standardin mukaisesti turvalliset sovellukset tehokkailla ja joustavilla palomuureilla.