Koneiden ja järjestelmien ohjaus prosessiteollisuudessa

Prosessiteollisuuden ohjausjärjestelmät hallinnoivat moniosaisia sovelluksia usein kriittisissä ympäristöissä. COMPLETE line tarjoaa tehokkaita ratkaisuja olemassa olevien sovellusten huoltoon, muutos- ja jälkiasennukseen sekä uusien, tulevaisuuden vaatimukset täyttävien järjestelmien kehittämiseen.

Prosessiteollisuuden ohjausjärjestelmien kokoonpano

Interaktiivinen Image map: Prosessiteollisuuden ohjausjärjestelmien kokoonpano
Etä-I/O
Axioline P -I/O-järjestelmä varmistaa sovelluksen hyvän käytettävyyden. Voit vaihtaa Axioline P -I/O-aseman moduuleja Hot Swap -valmiudella varustetun paikallisväylän ansiosta katkaisematta järjestelmän virtaa.
Lisätietoja
Etä-I/O
I/O-järjestelmä
Kaikille yleisille väyläjärjestelmille ja verkoille tai järjestelmän omalla ohjauksella – edistykselliset I/O-moduulit mahdollistavat nopean ja taloudellisen tiedonsiirron.
Lisätietoja
I/O-järjestelmä
Ohjaus
PLCnext Technology mahdollistaa kenttätietojen siirron pilveen, jotta niitä voidaan käyttää tarvittaessa laitteiston valvontajärjestelmiä varten.
Lisätietoja
Ohjaus
I/O-järjestelmä
Axioline Smart Elements -I/O-järjestelmä tarjoaa monia etuja muiden kuin räjähdysvaarallisten alueiden sovelluksiin - kompaktista rakenteesta aina monipuoliseen käyttöön asti. Axioline F on saatavana Ex-hyväksynnöillä ankaria ympäristöolosuhteita varten.
Lisätietoja
I/O-järjestelmä
PROFINET-yhdyskäytävä
Yhdyskäytävät muuntavat sarjamuotoiset Ethernet-pohjaiset HART-signaalit tai PROFINET PA -pohjaiset I/O-signaalit helposti ja nopeasti.
Lisätietoja
PROFINET-yhdyskäytävä
PROFIBUS PA -kenttäkytkin
PROFIBUS PA:lle ja FOUNDATION-kenttäväylälle sopivilla monikanavaisilla väyläkoplereilla on Ex-Zone 1 -hyväksyntä, ja siksi niitä sanotaan myös kenttäväylä-barriereiksi.
Lisätietoja
PROFIBUS PA -kenttäkytkin
Multiplekserit
Multiplekserijärjestelmä on yksinkertainen ratkaisu digitaalisten ja analogisten signaalien siirtämiseen kahden tai useamman kaukana toisistaan sijaitsevan aseman välillä.
Lisätietoja
Multiplekserit
APL-kenttäkytkin
Uusi APL-tekniikka (Advanced Physical Layer) mahdollistaa kenttälaitteen suoran Ethernet-yhteyden ja tekee siten protokollan konvertoinnista tarpeetonta. Protokollasta riippumaton APL-kenttäkytkin on suunniteltu ja hyväksytty toiminnallisesti turvalliseen käyttöön räjähdysvaarallisilla alueilla, ja se muodostaa turvallisia yhteyksiä Zone 0/1:n APL-laitteisiin 2-WISE-standardin mukaisesti.
Lisätietoja
APL-kenttäkytkin
Signaalien sovitus
Prosessiteollisuuden moniosaisten toimintojen virheetöntä ja vakaata kulkua varten on välttämätöntä, että signaalit siirtyvät kentältä ohjaukseen häiriöttömästi.
Lisätietoja
Signaalien sovitus
Signaalien sovitus
Prosessiteollisuuden moniosaisten toimintojen virheetöntä ja vakaata kulkua varten on välttämätöntä, että signaalit siirtyvät kentältä ohjaukseen häiriöttömästi.
Lisätietoja
Signaalien sovitus
Liitäntä
COMPLETE line tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia riviliittimiä kytkentäkaapin eri sovellusten liitäntään.
Lisätietoja
Liitäntä
Turvallinen tiedonsiirto
Jotta voidaan taata kaikkien prosessien vakaa ja luotettava kulku ja jotta tarvittaessa voidaan puuttua siihen ajoissa, prosessiteollisuudessa täytyy valvoa järjestelmiä jatkuvasti.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto

Yksi ohjauksen päätehtävistä prosessiympäristössä on antureiden ja toimilaitteiden liittäminen kentällä ohjaukseen ja samalla kaikkien tärkeiden turvallisuusvaatimusten noudattaminen sekä Ex-hyväksynnät eri standardeille ja alueille.

Yksi mahdollisuus on perinteinen point-to-point-liitäntä liitäntätekniikan ja signaalien sovituksen tuotteilla. Analogisia signaaleja kerätään kentällä ympäristöön sopivien jakokaappien avulla ja välitetään yhdyskaapeleilla ylemmän tason ohjausjärjestelmällä varustettuun valvomoon. Tätä ratkaisua käytetään prosessiteollisuudessa lähes 80 prosentissa kaikista tapauksista, erityisesti öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Kooltaan suuremmat ja entistä moniosaisemmat sovellukset lisäävät myös johdotuksen tarvetta. Tämä on yksi syy teollisuuteen tarkoitetulla verkkoliitännällä varustettujen hajautettujen järjestelmien käyttöön. Myös nämä järjestelmät perustuvat vielä usein analogisille antureille ja toimilaitteille, vaikka ohjaustekniikassa käytetään yhä enemmän digitaalisia signaaleja.

Kemian- ja lääketeollisuudessa monissa tapauksissa I/O-etäjärjestelmä huolehtii tietojen keruusta. Näillä järjestelmillä on tavallisesti Zone 2- tai jopa Zone 1 -hyväksyntä. Ne keräävät analogisia tietoja lähellä prosessia ja mahdollistavat digitaalisen väylän kautta tehokkaan liitännän ohjausjärjestelmään. Axioline P -asema soveltuu optimaalisesti yhdistettäväksi I/O-järjestelmiin - Ex-hyväksynnällä tai ilman - ja käytettäväksi ankarissakin ympäristöolosuhteissa sekä -40...70 °C:n lämpötila-alueella. Tämä ratkaisu vähentää merkittävästi johdotustarvetta perinteiseen point-to-point-johdotukseen verrattuna.

Modulaarinen automaatiokonsepti ohjaa käyttäjälaitteita, kuten kompressoreja ja pumppuja. Hajautettu ohjaus käsittelee kerätyt tiedot suoraan sovelluksessa ja lähettää eteenpäin vain ohjaustekniikan vaatimat tiedot. Tämä vähentää tietovirtaa ja lisää järjestelmän nopeutta.
Kauttaaltaan digitaalinen ratkaisu tarjoaa yhdistelmän digitaalisista kenttälaitteista, PROFIBUS-PA-kenttäkytkimistä ja PROFINET-yhdyskäytävästä. Samalla, kun kenttäkytkin tukee liitäntää ja tietoliikennettä digitaalisten laitteiden kanssa, PROFINET-yhdyskäytävä mahdollistaa redundanttisen tietoliikenteen ohjaustason kanssa. Näin reitti pilvipohjaisten Asset Management -järjestelmien liittämiseen on vapaa.

Nykyaikaisetkin järjestelmät käyttävät useimmiten sekaisin sekä digitaalisia että analogisia kenttälaitteita. Tässä tapauksessa multiplekserit tukevat perinteisten I/O-signaalien liitäntää olemassa olevaan PROFIBUS-PA-verkkoon. Ne yhdistävät 4-20 mA:n anturit PROFINET-yhdyskäytävään ja tuovat analogiset signaalit saataville digitaalisina. Näin hyödynnät kestävästi olemassa olevia analogisia järjestelmiä uudella digitaalisella anturitekniikalla.

Uusi APL-tekniikka (Advanced Physical Layer) mahdollistaa kenttälaitteen suoran Ethernet-yhteyden ja tekee siten protokollan konvertoinnista tarpeetonta. Lisäksi sen avulla voidaan hyödyntää kenttälaitteiden muita tietoja ja välittää niitä kaikille järjestelmän määritetyille osille. Protokollasta riippumaton APL-kenttäkytkin on suunniteltu ja hyväksytty toiminnallisesti turvalliseen käyttöön räjähdysvaarallisilla alueilla, ja se muodostaa turvallisia yhteyksiä Zone 0/1:n APL-laitteisiin 2-WISE-standardin mukaisesti.