Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Signaalien sovitus prosessiteollisuudessa

Moniosaisten toimintojen virheetön ja vakaa kulku on prosessiteollisuudessa välttämätöntä. Tämän vuoksi häiriötön signaalien siirto kentältä ohjausjärjestelmään on erityisen tärkeää. COMPLETE line tarjoaa näihin tehtäviin tuttuja ja luotettavia tuotteita, jotka ovat tekniikan uusimman tason mukaisia ja toimivat erittäin tarkasti ja turvallisesti.

Interaktiivinen Image map: Sovellukset signaalien sovitukseen prosessiteollisuudessa
Järjestelmäkaapelointi erotusvahvistimille, joissa on väylä- ja verkkoliitäntä
Helposti kiinnitettävien yhdyskäytävien avulla voit integroida minkä tahansa MINI Analog Pro -erotusvahvistimen virta- ja digitaalisella lähdöllä tilaa säästäen verkkoon. Signaalikohtaisia tulokortteja ei tarvita.
Lisätietoja
Järjestelmäkaapelointi erotusvahvistimille, joissa on väylä- ja verkkoliitäntä
Signaalinkäsittely
MINI Analog Pro on ensimmäinen 6 mm:n erotusvahvistimien tuoteperhe, jossa on pistoliitäntätekniikka. Hyvin näkyvät, helppopääsyiset liitinpaikat sekä jännitteenmittaus käytön aikana helpottavat työtä huomattavasti.
Lisätietoja
Signaalinkäsittely
HART-multiplekserit
HART-multiplekserit HART-kykyisten kenttälaitteiden online-konfigurointiin sekä prosessimuuttujien ja tilatietojen jatkuvaan dokumentointiin tietokoneella ja/tai hallintajärjestelmällä, asennettavaksi NS 35/7,5:een tai NS 32:een
Lisätietoja
HART-multiplekserit
Liitäntä
COMPLETE line tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia riviliittimiä kytkentäkaapin eri sovellusten liitäntään. Kaikille tuotteille on ominaista niiden helppo asennus, standardoidut lisätarvikkeet ja yhtenäinen muotoilu.
Lisätietoja
Liitäntä
Signaalien sovitus
MINI Analog Pro on ensimmäinen 6 mm:n erotusvahvistimien tuoteperhe, jossa on pistoliitäntätekniikka. MACX Analog tarjoaa Ex i- ja SIL-vaatimusten mukaisia lisätoimintoja.
Lisätietoja
Signaalien sovitus
Termination Carrier
Plug & play: Termination Carrier auttaa MACX Analog -laitteiden nopeaan ja virheettömään asennukseen automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtökortteihin esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla.
Lisätietoja
Termination Carrier
Järjestelmäkaapelointi Universal I/O -moduuleille
VARIOFACE-järjestelmäkaapelointi on erityisesti erilaisten automaatiolaitteiden I/O-moduulien kytkentään kehitetty johdotuskonsepti.
Lisätietoja
Järjestelmäkaapelointi Universal I/O -moduuleille
Perusmoduuli signaalien ristikytkentään
VIP I/O-Marshalling on ohjauksesta riippumaton ratkaisu, joka koostuu perusmoduulista ja pistoliitettävistä I/O-lisätarvikkeista erilaisilla sähkötoiminnoilla.
Lisätietoja
Perusmoduuli signaalien ristikytkentään
Pistoliitettävät I/O:t signaalien ristikytkentään
VIP I/O-Marshalling on ohjauksesta riippumaton ratkaisu, joka koostuu perusmoduulista ja pistoliitettävistä I/O-lisätarvikkeista erilaisilla sähkötoiminnoilla.
Lisätietoja
Pistoliitettävät I/O:t signaalien ristikytkentään
Järjestelmäkaapelointi PLC-relejärjestelmään
PLC-INTERFACE-relejärjestelmän ja sopivan järjestelmäkaapeloinnin yhdistelmä takaa ohjauksen ja releiden nopean pistoliitännän.
Lisätietoja
Järjestelmäkaapelointi PLC-relejärjestelmään
Logiikkareleet
Relejärjestelmä PLC-INTERFACE on tehokas tapa sovittaa ohjaus ja kenttälaitteet toisiinsa. PLC-INTERFACE sisältää laajan valikoiman erittäin kompakteja, pistoliitettäviä releitä ja puolijohdereleitä.
Lisätietoja
Logiikkareleet
Ohjaus
COMPLETE line tarjoaa useita tehokkaita ratkaisuja prosessiteollisuuden sovellusten huoltoon, jälki- ja muutosasennukseen sekä uusien, tulevaisuuden vaatimukset täyttävien järjestelmien kehittämiseen.
Lisätietoja
Ohjaus
Turvallinen tiedonsiirto
COMPLETE line tarjoaa teollisuuden tiedonsiirtotekniikkaa prosessiteollisuuden luotettaviin ja turvallisiin sovelluksiin.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Videosarja
Toiminnallinen turvallisuus prosessiteollisuudessa

Mitä HAZOP tarkoittaa, ja mikä on interlock-toiminto? Manuel Ungermann, Phoenix Contactin turvallisuustuotteiden tuotepäällikkö kertoo prosessiteknisten järjestelmien turvalliseen päälle- ja poiskytkentään liittyvistä käsitteistä, teemoista ja tuotteista.

Tutustu nyt
Toiminnallinen turvallisuus prosessiteollisuudessa