Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i cyberbezpieczeństwa

Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i cyberbezpieczeństwa

Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (2G/3G/4G/5G) do celów zdalnego serwisowania, zabezpieczenia sieci lokalnej i wymiany danych z aplikacjami przemysłowymi. Wiele produktów zawiera wbudowane funkcje VPN i zapory sieciowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, routery mGuard chronią przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Router
FL MGUARD 4305 - Router
1357875

Security-Router seria, 5 Porty RJ45 (WAN, 3x LAN, strefa zdemilitaryzowana (XF5)) 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat wg IEC 62443-4-2, konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357850
FL MGUARD 2105 - Router
FL MGUARD 2105 - Router
1357850

Security-Router seria, 5 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, niezarządzalny, 4-portowy switch, proces rozwoju certyfikowany zgodnie z IEC 62443-4-1, Certyfikat wg IEC 62443-4-2, prosta zapora sieciowa Stateful Inspection, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3

Go to Product Detail Page for item 2702528
TC ROUTER 3002T-4G - Router
TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Router przemysłowy LTE 4G, wersja europejska, awaryjne przełączenie na 3G UMTS/HSPA+ i 2G GPRS/EDGE, 2 interfejsy Ethernet, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2x gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat wg IEC 62443-4-2, konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł

NEW
Go to Product Detail Page for item 1632697
TC ROUTER 3002T-4G GL - Router
TC ROUTER 3002T-4G GL - Router
1632697

Router przemysłowy 4G LTE, działający na całym świecie, awaryjne przełączenie na 3G (HSPA+) i 2G (EDGE), 2 interfejsy Ethernet, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2x gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Nowe produkty

Visual mGuard Secure Cloud
Dwa zewnętrzne routery sieci komórkowej

Dostęp zdalnego serwisu w chmurze

Aktualizacja mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do maszyn i systemów. Nowa wersja 3.1 oferuje ulepszoną architekturę backendu i dodatkowe funkcje, takie jak China VPN+ i obsługa dodatkowych routerów i urządzeń klienckich w chmurze.

Najważniejsze cechy

  • Krótsze czasy propagacji sygnału
  • Komunikacja w warstwie 2 (np. dla nazewnictwa PROFINET)
  • Bezpłatne klienty VPN dla serwisowych stacji roboczych
  • Narzędzie do migracji z wersji 2 do 3
  • 8 GB danych miesięcznie bez opłat

Korzyści

  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu szyfrowanych protokołów VPN typu end-to-end
  • Globalna dostępność dzięki inteligentnemu wyborowi serwerów i bramom VPN
  • Przyszłościowy, ponieważ komunikacja IPv6 jest już przygotowana w infrastrukturze
  • Niezawodne połączenia VPN do Chin dzięki China VPN+

Zewnętrzne routery sieci komórkowej

Uniwersalne połączenie sieci komórkowej na całym świecie

Cellulink to rodzina produktów przemysłowych routerów sieci komórkowej do łączenia urządzeń z siecią telefonii komórkowej. Urządzenia z certyfikatem IEC 62443-4-2 mają zintegrowane anteny i mogą być używane na całym świecie.

Najważniejsze cechy

  • Zintegrowane anteny
  • Globalne moduły sieci komórkowej
  • Cyberbezpieczeństwo: IEC 62443-4-2
  • Różne klasy wydajności: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Obudowa do zastosowań zewnętrznych: IP66 / 67 / 68 i IK10
  • Montaż na słupie, ścianie i w szafie rozdzielczej
  • Podwójna karta SIM i rezerwowy operator
  • GNSS: lokalizacja i synchronizacja czasu

Korzyści

  • Oszczędność kosztów i miejsca dzięki integracji anten w obudowie
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiej instalacji dzięki PoE i eliminacji konieczności montażu anteny
  • Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa z certyfikacją zgodną z normami IEC 62443-4-1 i IEC 62443-4-2
  • Zastosowanie na całym świecie w sieciach 4G i 5G
  • Konfiguracja i aktualizacje oprogramowania sprzętowego dzięki zarządzaniu z poziomu przeglądarki, REST API oraz zarządzaniu urządzeniami i aktualizacjami

Industrial Security


Wizualizacja cyberbezpieczeństwa z komunikatem alarmowym „System hacked"

Cyberbezpieczeństwo to warunek niezawodnego działania sieci

Cyberbezpieczeństwo przemysłowe to ochrona sieci systemów i urządzeń przemysłowych przed atakami, szpiegostwem gospodarczym oraz awariami spowodowanymi przez wirusy, szkodliwe oprogramowanie i nieprawidłową obsługę. Cyberataki i złośliwe oprogramowanie mogą wyrządzić ogromne szkody: od utraty know-how, wizerunku i danych, przez kosztowne przestoje i koszty osobowe związane z usunięciem szkód, po wymuszenia wysokiego okupu.

Dlatego oferujemy routery zabezpieczające i przemysłowe zapory sieciowe, dostosowane specjalnie do wymogów przemysłu i kontrolujące ruch danych w sieci. Dopuszczają one tylko określoną wymianę danych i uniemożliwią dostęp osobom niepowołanym. Pozwala to zwiększyć dostępność systemu.

Bezpieczne zdalne serwisowanie


 Przemysłowa komunikacja zdalna za pomocą tabletu

Zdalny dostęp do maszyn z dowolnego miejsca na świecie

Do zdalnego serwisowania urządzeń przemysłowych rozproszonych po całym świecie firma Phoenix Contact oferuje szeroką gamę wytrzymałych i nowoczesnych routerów przemysłowych do przewodowego lub bezprzewodowego zdalnego dostępu do sieci. Produkty posiadają nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak VPN, szyfrowanie IPsec czy zintegrowana zapora sieciowa. Umożliwia to nawiązanie połączenia z maszynami i systemami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, aby szybko i efektywnie wykonać niezbędne czynności serwisowe.

Antena radiowa kierunkowa

Anteny do wszystkich zastosowań

Odpowiednie akcesoria do routerów sieci komórkowej

Do niezawodnej komunikacji routerów sieci komórkowej Phoenix Contact dostępne są odpowiednie anteny sieci komórkowej i kable antenowe. W zależności od lokalizacji można wybrać anteny dookólne do montażu na szafie sterowniczej, montażu na ścianie i słupie lub montażu bezpośrednio na urządzeniu. Ofertę uzupełniają akcesoria oraz odpowiednia ochrona przed przepięciami.

Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniej anteny i prawidłowego montażu zawiera nasza ulotka „10 zasad stosowania anten”.