Przemysłowy router zewnętrzny 4G, CAT4, 150 Mbit/s, zintegrowane anteny 2x2 MIMO, może być używany na całym świecie, fallback do 3G i 2G, IEC 62443-4-2, montaż na słupku, montaż naścienny z akcesoriami, 1 port RJ45 (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i cyberbezpieczeństwa
Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (2G/3G/4G/5G) do celów zdalnego serwisowania, zabezpieczenia sieci lokalnej i wymiany danych z aplikacjami przemysłowymi. Wiele produktów zawiera wbudowane funkcje VPN i zapory sieciowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, routery mGuard chronią przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.
Pasywne rozwiązanie PoE do stałego zasilania urządzeń końcowych PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montaż na szynie DIN
Adapter ścienny do zewnętrznego routera sieci komórkowej Cellulink M25, do montażu na ścianach i prostych powierzchniach, odporność na wibracje i ochrona przed kradzieżą dzięki dołączonej śrubie, może być używany jako szablon do wiercenia, obciążenie wiatrem do 220 km/h
Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, prosta zapora sieciowa Stateful Inspection, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3
Urządzenie zabezpieczające 10/100/1000 Mb/s, NAT, VPN, zapora sieciowa
Security-Router seria, 5 Porty RJ45 (WAN, 3x LAN, strefa zdemilitaryzowana (XF5)) 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł
Kabel koncentryczny 50 Ω, długość: 5 m, N(m) - SMA(m), średnica zewnętrzna: 4,9 mm, częstotliwość transmisji: ≤ 7,25 GHz, typowa tłumienność: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Antena dookólna wielopasmowa z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu do montażu na szafie sterowniczej, częstotliwość: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 2 dBi ... 4 dBi, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK10, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie)
Przemysłowy router zewnętrzny 4G, CAT1, 10 Mbit/s, zintegrowane anteny 1x1 SISO, urządzenie EU, fallback do 2G, IEC 62443-4-2, montaż na słupku, montaż naścienny z akcesoriami, 1 port RJ45 (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Przemysłowy router zewnętrzny 4G, CAT4, 150 Mbit/s, zintegrowane anteny 2x2 MIMO, może być używany na całym świecie, fallback do 3G i 2G, IEC 62443-4-2, montaż w szafie rozdzielczej, 1 port RJ45 (PoE In) i COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Industrial Security
Cyberbezpieczeństwo to warunek niezawodnego działania sieci
Cyberbezpieczeństwo przemysłowe to ochrona sieci systemów i urządzeń przemysłowych przed atakami, szpiegostwem gospodarczym oraz awariami spowodowanymi przez wirusy, szkodliwe oprogramowanie i nieprawidłową obsługę. Cyberataki i złośliwe oprogramowanie mogą wyrządzić ogromne szkody: od utraty know-how, wizerunku i danych, przez kosztowne przestoje i koszty osobowe związane z usunięciem szkód, po wymuszenia wysokiego okupu.
Dlatego oferujemy routery zabezpieczające i przemysłowe zapory sieciowe, dostosowane specjalnie do wymogów przemysłu i kontrolujące ruch danych w sieci. Dopuszczają one tylko określoną wymianę danych i uniemożliwią dostęp osobom niepowołanym. Pozwala to zwiększyć dostępność systemu.
Bezpieczne zdalne serwisowanie
Zdalny dostęp do maszyn z dowolnego miejsca na świecie
Do zdalnego serwisowania urządzeń przemysłowych rozproszonych po całym świecie firma Phoenix Contact oferuje szeroką gamę wytrzymałych i nowoczesnych routerów przemysłowych do przewodowego lub bezprzewodowego zdalnego dostępu do sieci. Produkty posiadają nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak VPN, szyfrowanie IPsec czy zintegrowana zapora sieciowa. Umożliwia to nawiązanie połączenia z maszynami i systemami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, aby szybko i efektywnie wykonać niezbędne czynności serwisowe.
Anteny do wszystkich zastosowań
Odpowiednie akcesoria do routerów sieci komórkowej
Do niezawodnej komunikacji routerów sieci komórkowej Phoenix Contact dostępne są odpowiednie anteny sieci komórkowej i kable antenowe. W zależności od lokalizacji można wybrać anteny dookólne do montażu na szafie sterowniczej, montażu na ścianie i słupie lub montażu bezpośrednio na urządzeniu. Ofertę uzupełniają akcesoria oraz odpowiednia ochrona przed przepięciami.
Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniej anteny i prawidłowego montażu zawiera nasza ulotka „10 zasad stosowania anten”.