Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i cyberbezpieczeństwa

Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i cyberbezpieczeństwa

Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (2G/3G/4G/5G) do celów zdalnego serwisowania, zabezpieczenia sieci lokalnej i wymiany danych z aplikacjami przemysłowymi. Wiele produktów zawiera wbudowane funkcje VPN i zapory sieciowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, routery mGuard chronią przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - Router
FL MGUARD 2102 - Router
1357828

Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, prosta zapora sieciowa Stateful Inspection, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł

Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Router
FL MGUARD 4305 - Router
1357875

Security-Router seria, 5 Porty RJ45 (WAN, 3x LAN, strefa zdemilitaryzowana (XF5)) 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antena
ANT-OMNI-0671-02 - Antena
1396318

Antena dookólna wielopasmowa z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu do montażu na szafie sterowniczej, częstotliwość: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 2 dBi ... 4 dBi, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK10, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie)

Industrial Security


Wizualizacja cyberbezpieczeństwa z komunikatem alarmowym „System hacked"

Cyberbezpieczeństwo to warunek niezawodnego działania sieci

Cyberbezpieczeństwo przemysłowe to ochrona sieci systemów i urządzeń przemysłowych przed atakami, szpiegostwem gospodarczym oraz awariami spowodowanymi przez wirusy, szkodliwe oprogramowanie i nieprawidłową obsługę. Cyberataki i złośliwe oprogramowanie mogą wyrządzić ogromne szkody: od utraty know-how, wizerunku i danych, przez kosztowne przestoje i koszty osobowe związane z usunięciem szkód, po wymuszenia wysokiego okupu.

Dlatego oferujemy routery zabezpieczające i przemysłowe zapory sieciowe, dostosowane specjalnie do wymogów przemysłu i kontrolujące ruch danych w sieci. Dopuszczają one tylko określoną wymianę danych i uniemożliwią dostęp osobom niepowołanym. Pozwala to zwiększyć dostępność systemu.

Bezpieczne zdalne serwisowanie


 Przemysłowa komunikacja zdalna za pomocą tabletu

Zdalny dostęp do maszyn z dowolnego miejsca na świecie

Do zdalnego serwisowania urządzeń przemysłowych rozproszonych po całym świecie firma Phoenix Contact oferuje szeroką gamę wytrzymałych i nowoczesnych routerów przemysłowych do przewodowego lub bezprzewodowego zdalnego dostępu do sieci. Produkty posiadają nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak VPN, szyfrowanie IPsec czy zintegrowana zapora sieciowa. Umożliwia to nawiązanie połączenia z maszynami i systemami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, aby szybko i efektywnie wykonać niezbędne czynności serwisowe.

Bezpieczny zdalny dostęp do ICS
White paper

White paper opisuje, w jaki sposób można bezpiecznie i elastycznie wdrożyć zdalny dostęp do systemów automatyki przemysłowej. Opisuje typowe zagrożenia bezpieczeństwa, odnosi się do praktycznych wymagań i zawiera konkretne zalecenia dotyczące najlepszych praktyk. Dowiedz się, jak możesz skutecznie sprostać wyzwaniom związanym ze zdalnym dostępem w swojej firmie.

Pobierz teraz bezpłatnie
Personel serwisowy podczas zdalnego serwisu
Antena radiowa kierunkowa

Anteny do wszystkich zastosowań

Odpowiednie akcesoria do routerów sieci komórkowej

Do niezawodnej komunikacji routerów sieci komórkowej Phoenix Contact dostępne są odpowiednie anteny sieci komórkowej i kable antenowe. W zależności od lokalizacji można wybrać anteny dookólne do montażu na szafie sterowniczej, montażu na ścianie i słupie lub montażu bezpośrednio na urządzeniu. Ofertę uzupełniają akcesoria oraz odpowiednia ochrona przed przepięciami.

Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniej anteny i prawidłowego montażu zawiera nasza ulotka „10 zasad stosowania anten”.