Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsats, poltal: 18+PE, størrelse: B10, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Crimptilslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2