Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsats, poltal: 24+2 PE, størrelse: B24, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Push-in-tilslutning, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt, click-in-montage uden værktøj