Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsats, poltal: 6+2+PE, størrelse: B16, effektkontakter: 6, styrekontakter: 2, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Push-in-tilslutning, 690 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt