Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
EMC-møtrik, til gevind Pg21, farve: sølvfarvet
Industrimultistik i serien HEAVYCON complete beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker overførsel af energi, data og signaler, også i barske omgivelser. Industrimultistikkene modstår snavs, vand, vibrationer og høje mekaniske belastninger. De kraftige tilslutningsstik er tætte op til kapslingsklasse IP69K.
EMC-møtrik, til gevind Pg21, farve: sølvfarvet
Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, anvendelse: Standard, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 13 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035, med bøjningsbeskyttelse
Koblingshus B16, med tværaflåsning, materiale: PA 6.6-FR, kabelafgange: 1, lige/fra siden, højde: 84 mm, kabelforskruning: uden, Standard
Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, anvendelse: Ex, udvendig kabeldiameter 13 mm ... 21 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M32 x 1,5, farve: dybsort RAL 9005, med fladpakning
Fladpakning, til gevind M20, farve: hvid
Påbygningshus B24, med langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 2, fra siden, 2x M32, højde: 84,7 mm, kabelforskruning: uden, Standard
Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, anvendelse: Standard, udvendig kabeldiameter 10 mm ... 14 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035
Kontaktindsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Stift, Crimptilslutning, 2900 V/5000 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Husene i typerækken HV optager kontaktindsatse i højvoltserien HV.
Stiksæt, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: PA, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 23- 22, kabeludgang: lige, Med RJ45-kontaktindsats, med opslidset pakning
HEAVYCON påbygningshus B 16 til skrueaflåsning, serie HPR, med studser 2 x M32 til forhøjede miljø- og EMC-krav
HEAVYCON-konfiguratoren understøtter dig optimalt i at opbygge dit individuelle tilslutningsstik. Takket være enkle filtermenuer, produktillustrationer i 2D og 3D samt intuitiv brugerflade kan du fejlfrit konfigurere dit tilslutningsstik med nogle få skridt. Du kan eksportere eller sende produktlisten - eller bestille din løsning direkte.
Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.
Med HEAVYCON complete kan du kombinere næsten alle stikforbindelser – optimalt afstemt efter anvendelsesområdet, pladskravene og monteringsarbejdet. Det omfattende program til kraftige tilslutningsstik omfatter metal- og kunststofhuse, kontaktindsatse, kabelforskruninger og forskelligt tilbehør.
Med stikhusene fra vores tre serier og de matchende kontaktindsatse kan du altid skabe den rigtige tilslutningsstik. Alle husserier passer til standardvægudsnit. STANDARD- og EVO-huse kræver et påbygningshus, mens ADVANCE-huse monteres direkte på væggen. Alle huse i STANDARD- og EVO-serien kan kombineres frit og er kompatible med aluminiumshuse fra kendte producenter. Det betyder, at alle komponenter kan kombineres, ændres eller udskiftes på en fleksibel måde.
HEAVYCON STANDARD-husene udmærker sig ved et bredt sortiment af robuste huse af trykstøbt aluminium og kunststof med forskellige kabeludgangsretninger og låsemekanismer. Uanset om der er tale om klassisk tilslutning til styretavlen, begrænset plads eller kompakt konstruktion, tilbyder de tre forskellige størrelser B, D og COM den rigtige grænseflade til enhver anvendelse. Kombiner stikhuset alt efter behov med et ind-, påbygnings- eller koblingshus.
Design dit eget industrimultistik. Vores HEAVYCON STANDARD-huse fås nu også med en modstandsdygtig, farvet pulverlakering. Vælg den farve, der passer bedst til din virksomhed eller din applikation, fra et omfattende udvalg af farver, og bestil bekvemt fra batchstørrelse 1.
Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Vi kan tilbyde dig stikhuse med lige kabeludgang eller udgang på siden til de gængse metriske gevindstørrelser og Pg-gevindstørrelser.
De ekstra store tilslutningsstikhuse i størrelserne B32 og B48 har plads til to fastpolede kontaktindsatse ved siden af hinanden. Det gør dem særligt velegnede til mangepolede forsyningsledninger.
Høje stik- og påbygningshuse med kabeludgange op til M50 giver mere plads til fortrådning af store ledningsdiametre og ledningsbundter. De er ideelle til anvendelser med modulære kontaktindsatse.
Kombinér stikhusene efter behov med indbygnings-, koblings- eller påbygningshuse samt med modulære eller fastpolede kontaktindsatse.
Husoverflader og pakninger er udført elektrisk ledende. I kombination med skærmede kabelforskruninger opnås en pålidelig EMC-beskyttelse.
Med de kraftige tilslutningsstik HEAVYCON STANDARD D7 kan du overføre signaler og effekt, også under trange pladsforhold. Du vælger selv, om du vil have korrosionsbestandige metalhuse eller kunststofhuse med oversprøjtet kabelforskruning.
HEAVYCON D7-påbygningshuse med indskruningsgevind sparer en betydelig mængde tid under installationen. De fastgøres nemt i runde vægudskæringer med en M25- eller M32-låsemøtrik eller skrues ind i motorer og enheder med et tilsvarende gevind.
D7-påbygningshuset kan du alt efter behov montere nemt på væggen med to eller fire skruer.
De robuste D7-huse er pålideligt korrosionsbestandige og yder optimal beskyttelse mod støv og vand. Stikforbindelsen trodser påvirkninger fra barske omgivelser og er tæt op til kapslingsklasse IP67. Det muliggør sikker anvendelse, også i udendørs anvendelser.
Med RJ45-kontaktindsatsene til D7-huse kan du oprette din egen kompakte og robuste grænseflade og overføre data sikkert og pålideligt ved høje hastigheder på op til 10 Gbit/s. RJ45-stiksæt garanterer hurtig og sikker kabling af din applikation gennem kvalificeret forvalg af komponenterne. Den slidsede tætning i husets skrueforbindelse muliggør også, at færdigmonterede kabler let kan føres ind.
STANDARD-husene i størrelserne D15, D25 og D50 beskytter dine grænseflader, også i denne ekstra smalle konstruktion. Passende kontaktindsatse, også med Push-in tilslutning, sørger for hurtig installation.
Den kompakte konstruktion af HEAVYCON COM-huset muliggør enkel og pålidelig kabling af decentrale konstruktioner inden for automatiseringsteknik. Uanset om de er lavet af kunststof eller trykstøbt aluminium af høj kvalitet med lige kabeludgang eller i siden – COM-huse er ekstremt robuste og pålidelige.
Det innovative jordingskoncept med den forkontakterende PE-tilslutning uden for kontaktindsatsen sørger for mere sikkerhed.
Beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser: metalhusene er EMC ready med ledende overflader og tætninger.
Sats på HEAVYCON EVO nu, og spar materiale- og lageromkostninger. Den fleksibelt monterbare kabelforskruning med bajonetlås erstatter op til otte konventionelle stikhuse. Da udgangen er skæv, kan begge
udgangsretninger bekvemt anvendes.
Takket være den fleksible bajonetlås kan du fastsætte kabeludgangsretningen på stedet og ændre på den senere. Du kan vælge mellem udgang på siden eller en lige udgang.
HEAVYCON EVO-kabinettet reducerer antallet af varianter og dermed dine lageromkostninger med op til 70 %. Med kun et hus og fire kabelforskruninger realiseres løsninger til alle applikationer.
Med kabelforskruninger til flere kabler til HEAVYCON EVO kan du nemt og pålideligt føre forskellige ledninger ind i din styretavle via én stikbar grænseflade. Ledninger skubbes nemt gennem den gennemborede membran. Kapslingsklassen IP65 garanteres af en membranforsegling og fastholdelse med kabelbindere.
EVO TWIN-husene er forsynet med to fleksible kabeludgange på et kunststofhus og har dermed plads til forskellige ledninger.
EVO-huse i størrelserne D15 og D25 er ekstra smalle og beskytter dine grænseflader, også når pladsforholdene er særligt trange. Passende kontaktindsatse, også med Push-in tilslutning, sørger for hurtig installation.
I M1-enkeltmodulhusene af kunststof kan indsættes en modulær kontaktindsats og et PE-modul. Dermed opnår du en yderst kompakt grænseflade.
Kraftige tilslutningsstik HEAVYCON ADVANCE med skrueaflåsning egner sig til særligt aggressive omgivelser, f.eks. på offshore-området, i kemi- eller baneindustrien. Sarte grænseflader beskyttes på en sikker måde, også mod EMC-påvirkninger. Til væggennemføringen erstattes det ellers gængse påbygningshus af to enkle montageflanger af hensyn til montage- og materialeomkostningerne. Herved inddækkes stikhuset direkte på styretavlevæggen.
Med HEAVYCON ADVANCE kan du vinke farvel til det sædvanlige påbygningshus på apparatsiden. Dermed er husene særligt langtidsholdbare, robuste og pladsbesparende.
Uden de sædvanlige indbygningshuse spares montage- og materialeomkostninger. De lave konstruktioner på metalhusene og de oversprøjtede kabelforskruninger ved kunststofhusene giver yderligere besparelsespotentiale.
Du kan montere ADVANCE-stikhuset direkte på væggen med to påbygningsflanger og robuste låseskruer af rustfrit stål. Således opnår du høj tæthed og gør det svært for uvedkommende at åbne.
HEAVYCON ADVANCE fås udført i metal og kunststof. De pulverlakerede outdoor-huse egner sig til ekstreme krav.
Kombinér ADVANCE-husene efter behov med modulære eller fastpolede kontaktindsatse.
Huset HEAVYCON HPR er specificeret til anvendelse inden for transport- og trafikteknik. Stik-, indbygnings- og påbygningshusene opfylder den etablerede standard for sikker overførsel af signal- og effektkredse til skinnekøretøjer. Takket være en særlig pulverlakering og UV-bestandige tætninger kan de modstå aggressive miljøpåvirkninger. Den robuste skrueaflåsning giver pålidelig vibrations- og stødmodstand i overensstemmelse med IEC 61373/EN 50155. Pålidelig beskyttelse mod vand og snavs er garanteret med kapslingsklasse IP68/IP69K.
Vil du overføre forskellige medier via en grænseflade eller sætte ledninger sammen hurtigt til energifordelere? Phoenix Contact tilbyder de rigtige kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik til overførsel af data, signaler og effekt. Vores kontaktindsatse er kompatible og kan kombineres fleksibelt i alle standardstørrelser. Med HEAVYCON modular kan du sammensætte dine pladsbesparende industrimultistik individuelt. Ud fra vores brede sortiment kan du kombinere moduler, der passer til din anvendelse.
HEAVYCON Push-in kontaktindsatse med Click-in låseanordning muliggør for første gang ensartet installation uden værktøj af kraftige tilslutningsstik. Til ledningstilslutning og montage i huset behøver du ikke nogen skruetrækker. Det er enestående på markedet og garanterer dig enormt nem håndtering og en afgørende tidsbesparelse.
Med vores fastpolede kontaktindsatse tilbyder vi dig en universelt kompatibel grænseflade i alle standardstørrelser. De fås i forskellige effektklasser og tilslutningsteknikker. Lyntilslutningsteknikker som Push-in eller QUICKON-skæretilslutning muliggør ledningstilslutning på få sekunder og uden brug af værktøj.
Med de mangepolede, modulære Push-in kontaktindsatse kan du nemt tilslutte op til 46 signalkontakter i ét B24-stik.
PE-adaptere med Push-in tilslutning til kraftige HEAVYCON tilslutningsstik gør enkel fortrådning af beskyttelseslederen mulig. Installationen foregår uden værktøj og bekvemt ved direkte indstik, også fra indersiden af styretavlen.
TWIN-moduler med dobbelt ledningstilslutning har en pladsbesparende brokoblingsfunktion til potentialfordeling direkte i tilslutningsstikket.
Ens tilslutningsstik, som befinder sig ved siden af hinanden, sikres mod ombytning og fejltilslutning. I modsætning til andre kodningsmetoder såsom kodningsbolte, -stifte eller -bøsninger sættes kunststofprofilerne ganske enkelt på HEAVYCON-kontaktindsatsenes kodningsnoter - færdig.
Klemmeadaptere udgør den perfekte symbiose mellem klassisk rækkeklemme og kontaktindsats. Indbyg klemmeadapterne i en styretavlevæg. Et tilslutningsstik sættes på udefra. Klemmeadapterne fås med skrue- og Push-in tilslutning.
Med HEAVYCON modular kan du skræddersy dit eget tilslutningsstik. Takket være kombinationer af forskellige overførselsmedier i et hus skabes en højkompakt grænseflade. Det brede produktsortiment omfatter kontaktindsatse til effekt-, signal- og dataoverførsel samt til pneumatikapplikationer.
Med HEAVYCON modular kan du sammensætte dine pladsbesparende tilslutningsstik individuelt: Vi tilbyder moduler til strømme op til 200 A, spændinger op til 2500 V, signaloverførsel op til 25-polet, sikker dataoverførsel samt indsatse til trykluftanvendelser.
Montér enhver modulkombination hurtigt og uden værktøj med den innovative Snap-in ramme. Klips kontaktindsatse på – det var det! Fjedre i siden tager fat i modulerne og holder dem sikkert på plads.
Stikbare, direkte uden værktøj: Kontaktindsatsene med Push-in tilslutning giver en komfortabel og vibrationssikker ledningstilslutning.
Med stærkstrømskontaktindsatsmodulerne til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik overføres strømstyrker på op til 200 A og 1.000 V pålideligt. Den innovative låsning og oplåsning af crimpkontakterne foregår uden værktøj.
Overfør data hurtigt og sikkert: HEAVYCON-datakontaktindsatsmoduler giver flere muligheder for pålidelig, effektiv dataoverførsel. Mbit- og Gbit-moduler understøtter en bred vifte af kabler og afskærmningskoncepter. USB-grænseflader er integreret direkte i tilslutningsstikket takket være patchkabler.
De modulære Push-in-kontaktindsatse til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik giver en stor pladsbesparelse og en høj pakningstæthed takket være de kompakte klemkamre. De mangepolede indsatse giver plads til 12 kontakter pr. modul eller med vores TWIN-modul også den dobbelte ledningstilslutning. Det er således muligt at tilslutte op til 72 kontakter i ét industrimultistik.
Kraftig og pålidelig energifordeling er afgørende for datacentre. Men i takt med at kabeltætheden stiger, bliver det også stadig vigtigere med en enkel og pladsbesparende installation. Industrimultistik erstatter i stigende grad konventionelle CEE-stik til energifordeling i datacentre. De kraftige tilslutningsstik HEAVYCON tilbyder en række overbevisende fordele.
Decentrale overbygninger sparer plads i styretavlen og reducerer kablingen. De innovative kontaktindsatsmoduler HEAVYCON MWF gør det muligt at flytte funktionaliteten fra styretavlen til felten. Den multifunktionelle skillezone og den dobbelte funktionsskakt er nøglefunktioner i de 5-polede kontaktindsatse. Hurtig og individuel potentialefordeling er mulig med indlægsbroer. Skillezonen giver mulighed for fleksibel brug af sikrings-, komponent- og skillestik. Således kan der f.eks. gennemføres en enkel videresendelse af energi og beskyttelse af strenge.
HEAVYCON-montagerammen sørger for tidsbesparende installation og vedligeholdelse af indskubningssystemer. De flydende bøsninger og den forilende føringsstift på montagerammen muliggør sikker og blind kontaktering af stikforbindelser i områder, hvor grænsefladerne ikke er synlige. Den robuste ramme er udstyret med modulære kontaktindsatse. Ved at kombinere forskellige overførselsmedier i én ramme kan du udforme din personlige grænseflade.
Med HC-CES adaptertyller kan du kombinere fordelene ved det modulære kabelgennemføringssystem CES med fordelene ved HEAVYCON-industrimultistikkene. Du kan nemt og hurtigt føre et stort antal mangepolede kabler og overførselsmedier ind i din styretavle via kun én stikbar grænseflade. Ledninger kan uden problemer suppleres eller udskiftes efterfølgende. Adaptertyllerne monteres ganske enkelt på påbygningshuse i størrelsen B16 og B24. Sikker tæthed og trækaflastning kan foretages med CES-kabelgennemføringssystemet.
De stikbare HEAVYCON CME-ledningsforbindere giver større effektivitet ved fortrådning i styretavler. Spar tid og penge, og tilslut op til 108 ledere direkte til ledningsforbinderen under klemrækkeproduktionen. Det er nemt at forbinde kabelstigerne i styretavlen ved blot at sætte dem i stikkontakten.