Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Koblingshus D7, med langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, materiale beskyttelseslåg: PA, kabelafgange: 1, lige, 1x M25, højde: 60,5 mm, kabelforskruning: uden, beskyttelseslåg: ja, Standard, Til bøsningsindsatse