Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsats, poltal: 25+PE, størrelse: D25, Bøsning, Crimptilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2