Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Ledningsforbindere, poltal: 41+PE, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, til stikforbindelser i styretavlen