cULus Recognized
Godkendelses-ID: E468743| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 7 A | - 14 | ||
Ledningsforbindere, poltal: 71+PE, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Crimptilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, til stikforbindelser i styretavlen
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 7 A | - 14 | ||