Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsatsmodul, poltal: 6, Stift, Push-in-tilslutning, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, med kortslutningsfunktion