Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsats, poltal: 4+PE, størrelse: B16, effektkontakter: 4, styrekontakter: 0, Bøsning, Skruetilslutning, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, anvendelse: Effekt