Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Crimpkontakt, serie: HC-M-03, Stift, drejet, kontaktdiameter: 4 mm, tilslutningstværsnit: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiale kontakt: Cu-legering