Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Crimpkontakt, serie: HC-M-...-70, Stift, drejet, kontaktdiameter: 9,5 mm, tilslutningstværsnit: 50 mm2 ... 50 mm2, AWG 1...1 , materiale kontakt: Cu-legering