Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Crimpkontakt, Stift, rullet, kontaktdiameter: 1,6 mm, tilslutningstværsnit: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , materiale kontakt: Cu-legering