Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, anvendelse: Standard, udvendig kabeldiameter 9 mm ... 17 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M25 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035, med bøjningsbeskyttelse