EMC-møtrik, til gevind M40 x 1,5, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
Produkttype
Møtrik
Forskruning
M40
Målskitse
Længde
6,5 mm
Diameter
40 mm
Diameter tilslutningsgevind
40 mm
Nøglebredde for kontramøtrik
46 mm
Sekskant bredde over hjørnerne
50 mm
Gevindtype tilslutningsside
M40 x 1,5
Gevindstigning
1,5 mm
Materiale
Messing, forniklet
Halogenfrihed
ja
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Monteringsvejledning
Til EMC-kabelforskruninger, til fjernelse af en ikke ledende overfladebelægning
Varenummer
1411272
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
AF7DZX
Produktnøgle
AF7DZX
Katalogside
Side 690 (C-2-2019)
GTIN
4046356924030
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
27,117 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
27,117 g
Toldtarifnummer
74198090
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.