EVO-kunststof-kabelforskruning med bajonetlås, til husserie B, ledningsdiameter 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm
Kabelforskruninger
EVO-kunststof-kabelforskruning med bajonetlås, til husserie B, ledningsdiameter 6 x 6 mm ... 10 mm
EVO-kunststof-kabelforskruning med bajonetlås, til husserie B, ledningsdiameter 3 x 3 mm ... 6 mm, 3 x 10 mm ... 14 mm
EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M32, ledningsdiameter 11 mm ... 21 mm
Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: EMV, udvendig kabeldiameter 9 mm ... 13 mm, skærmning: ja, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: sølvfarvet, med O-ring
EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetlås; til husserie B, størrelse M40, ledningsdiameter 19 ... 28 mm
Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: Standard, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 12 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: sølvfarvet, med O-ring
EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M25, ledningsdiameter 9 mm ... 17 mm
EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M20, ledningsdiameter 7 mm ... 13 mm
Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: Standard, udvendig kabeldiameter 11 mm ... 17 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M25 x 1,5, farve: sølvfarvet, med O-ring