Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: Standard, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 13 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: sølvfarvet, med bøjningsbeskyttelse, med O-ring