Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
HEAVYCON-stikmonteringsramme, overdel til tværsaflåsning, til underdele med tværsaflåsning HC-CIF...BFWD ... eller til underdele HC-CIF...BFFD ..., til kontaktindsatser af konstruktionen B16, med M4-skruer med 3 mm indvendigt sekskanthoved, til bæreskinner NS35/7,5