Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, udvendig kabeldiameter 16 mm ... 28 mm, skærmning: ja, tilslutningsgevind: M40 x 1,5, farve: sølvfarvet, med O-ring