G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S - Kabelforskruning
1415168

Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, udvendig kabeldiameter 16 mm ... 28 mm, skærmning: ja, tilslutningsgevind: M40 x 1,5, farve: sølvfarvet, med O-ring

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Støvbeskyttelse under opbevaring og transport ved hjælp af et støvdæksel.
Vejrbestandigt tætningsmateriale
Halogenfri