Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Påbygningshus D25, med langsaflåsning, materiale: PA 6.6-FR, materiale beskyttelseslåg: PC, kabelafgange: 2, fra siden, 2x M20, højde: 57 mm, kabelforskruning: uden, beskyttelseslåg: ja, Standard, inklusiv 2x reduktionsadaptere