ST 2,5-TWIN/ 1P BU - Gennemgangsklemme
3042104

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 3, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkraft-/stiktilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etagetilslutning venstre, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. etagetilslutning højre, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den stikbare ST-COMBI fjederkraft-typerække forener ST standard-klemmetyperækkens systemfordele med COMBI stiksystemets
Testet til jernbaneanvendelse