SPB 2,5/13
-
Stik
3040229
Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 13, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 4 mm2, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Klemmestik |
| Poltal | 13 |
| Deling | 5,2 mm |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedorn | A3 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Maks. belastningsstrøm | 24 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 500 V |
| Bredde | 67,6 mm |
| Højde | 39 mm |
| Længde | 20 mm |
| Deling | 5,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Varenummer | 3040229 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2144 |
| Produktnøgle | BE2144 |
| GTIN | 4017918833053 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 45 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 45 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 20-5 - Indlægsbro 3030226
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
FBS 3-5 GY - Indlægsbro 3038972
-
FBS 4-5 GY - Indlægsbro 3038985
-
FBS 5-5 GY - Indlægsbro 3038998
-
FBS 10-5 GY - Indlægsbro 3039007
-
FBS 20-5 GY - Indlægsbro 3038671
-
FBS 50-5 GY - Indlægsbro 3032127
-
FBSR 2-5 - Indlægsbro 3033702
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
PZ/2 - Trækaflastning 3040627
-
PZ/4 - Trækaflastning 3040643
-
PR - Låseanordning 3040559
-
PR/2 - Låseanordning 3040630
-
PRT/2 - Låseanordning 3040631
-
PRZ - Låseanordning 3040614
-
DFS-SPB 2,5 - Flangeendeplade 3061444
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810863
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolationsstoptylle 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolationsstoptylle 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolationsstoptylle 3002869
Dine fordele
Stik med brokoblingsmulighed, til anvendelse med grundklemmer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre