ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad
0808697

Mærkestrimmel flad, Strimmel, hvid (RAL 9010), mærket, med tryk på tværs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 91 ... 100, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 5 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 5,15 mm, tekstfeltets bredde: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.