Rækkeklemmer tilbehør
ISH 2,5/0,2 - Isolationsstoptylle
ISH 2,5/0,2
-
Isolationsstoptylle
3002843
Isolationsstoptylle, farve: hvid
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Isolationsdel
Materialeangivelser
Farve
hvid (RAL 9010)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3002843
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE2ZWX
Produktnøgle
BE2ZWX
GTIN
4017918104399
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,389 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,389 g
Toldtarifnummer
85472000
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,027 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp