ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN
-
Mærkestrimmel flad
0810863
Mærkestrimmel flad, Strimmel, hvid (RAL 9010), mærket, med tryk på langs: Ulige tal 1-19, 21-39, osv. til 81-99, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 5 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 5,15 mm, tekstfeltets bredde: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.