SP 2,5/10 - Stik
3040342

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 10, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Praksisorienteret kodningsmulighed