cCSAus
Godkendelses-ID: 80174529| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 1, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2- 4 mm2, farve: grå
| Bemærk til driften | I overensstemmelse med IEC 61984 er COMBI-tilslutningsstik uden brydeeffekt og kan tilsluttes eller frakobles uden belastning eller spænding, når de bruges efter hensigten |
| Produkttype | Klemmestik |
| Poltal | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Tilslutningstype | Vippearm-Push-in tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Maks. belastningsstrøm | 24 A (Ved 4 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 800 V |
| Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 20 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredde | 5,2 mm |
| Højde | 18,6 mm |
| Dybde | 40,3 mm |
| Længde | 18,6 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Varenummer | 1071735 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2244 |
| Produktnøgle | BE2244 |
| GTIN | 4055626761473 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,144 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
| ECLASS-15.0 | 27250306 |
| ETIM 10.0 | EC002021 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|