SP 2,5/15 - Stik
3040397

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 15, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Praksisorienteret kodningsmulighed